Čepy se závitovými segmenty, samojistné slouží k časté fixaci, aretaci, přestavění, výměně, spojení a zajištění dílů. Rychlá a snadná možnost uvolnění pro často se opakující spojení.
Stisknutím tlačítka se závitové segmenty odblokují a čep může být zasunut do díry opatřené závitem nebo z ní vyjmut. Zdlouhavé zašroubování a vyšroubování není tedy nutné.
Čep se závitovými segmenty, samojistný se vyznačuje následujícími vlastnostmi:
Tento výrobek 22355.0310 - Čepy se závitovými segmenty samojistné / (d1: M12, l1: 50 mm) je variantou skupiny výrobků Čepy se závitovými segmenty samojistné (EH 22355.)
1) Testováním zjištěná průměrná síla ruky.
2) Průměrná hodnota zjištěná testováním.
3) Pevnost ve střihu odpovídající DIN 50141; hodnoty platí pro aplikace v sestaveném stavu (bez vneseného krouticího momentu).
Čepová část
Držadlo
Tlačítko
Závitový element
Pružina
Nestandardní provedení dle poptávky.
Díky geometrii závitu je upínací síla vyšší u menších velikostí závitu.
Čepy se závitovými segmenty, samojistné lze namontovat do kalibrovaného závitu.
Závitové segmenty se odblokují stisknutím tlačítka.
Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c
Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.
Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers