22355.1202 - Čepy se závitovými segmenty
samojistná

Čepy se závitovými segmenty, samojistné slouží k časté fixaci, aretaci, přestavění, výměně, spojení a zajištění dílů. Rychlá a snadná možnost uvolnění pro často se opakující spojení.

Stisknutím tlačítka se závitové segmenty odblokují a čep může být zasunut do díry opatřené závitem nebo z ní vyjmut. Zdlouhavé zašroubování a vyšroubování není tedy nutné.

Čep se závitovými segmenty, samojistný se vyznačuje následujícími vlastnostmi:

  • Ochrana proti korozi
  • Žádné časově náročné zašroubování a vyšroubování
  • Samosvorný díky síle pružiny

Tento výrobek 22355.1202 - Čepy se závitovými segmenty samojistná / (d1: M10, l1: 10 mm) je variantou skupiny výrobků Čepy se závitovými segmenty samojistná (EH 22355.)

Materiál
d1 [mm]
l1 [mm]
Zjištěný utahovací moment ~1) - [Nm]
Upínací síla ~2) - [kN]
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech3) min. [kN]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Nerez
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
10 mm
Zjištěný utahovací moment ~1) [Nm]:
3,5 Nm
Upínací síla ~2) [kN]:
2 kN
Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech3) min. [kN]:
27,1 kN
Objednací číslo:
22355.1202
Dokumenty
Čepy se závitovými segmenty
  • Nerez
  • d1: M10
  • l1: 10 mm
  • d2 -0,07: 8,35 mm
  • d3 -1: 40 mm
  • d4: 21,6 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 60,6 mm
  • l4: 10 mm
  • Upevňovací závit: M10
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Utahovací moment max.: 5 Nm
  • Upínací síla max.: 2,9 kN
  • Zjištěný utahovací moment ~1): 3,5 Nm
  • Upínací síla ~2): 2 kN
  • Hmotnost: 93 g
  • Pevnost ve střihu, ve dvou průřezech3) min.: 27,1 kN
Čepy se závitovými segmenty

Materiál

Čepová část

  • Nerez

Držadlo

  • Termoplast PA 6, matný, černá RAL 9005

Tlačítko

  • Hliník, oranžový elox

Závitový element

  • Nerez 1.4542, tvrzená

Pružina

  • Nerez

Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.

Díky geometrii závitu je upínací síla vyšší u menších velikostí závitu.

Montáž

Čepy se závitovými segmenty, samojistné lze namontovat do kalibrovaného závitu.

Montáž:

  1. Stiskněte tlačítko a držte ho stisknuté.
  2. Vložte čep se závitovými segmenty.
  3. Uvolněte tlačítko (tlačítko musí být zpět ve své původní poloze).
  4. Podle potřeby utáhněte čep se závitovými segmenty ručně.
  5. Musí být zajištěno, že závitové segmenty zapadly do montážního závitu.

Demontáž:

  1. Odšroubujte čep se závitovými segmenty cca o čtvrt otáčky proti směru hodinových ručiček.
  2. Stiskněte tlačítko a držte ho stisknuté.
  3. Vyjměte čep se závitovými segmenty.
  4. Uvolněte tlačítko.

Obsluha

Závitové segmenty se odblokují stisknutím tlačítka.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22355.1202
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
Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

 

Obsahuje látky Proposition 65


Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.