K časté fixaci, aretaci, přestavění, výměně a zajištění dílů. Rychlá a snadná možnost uvolnění pro často opakovaná spojení.
Všechna provedení jsou korozivzdorná. U nerezi 1.4542 je vysoce pevný čep, tvrzený, extrémně zatížitelný, vysoce odolný proti opotřebení.
Kompaktní design s tvarovaným držadlem.
Tento výrobek 22340.0242 - Čepy s kuličkami samojistné, s tvarovaným držadlem / (d1 -0,04 -0,08: 8 mm, l1 +0,6: 80 mm) je variantou skupiny výrobků Čepy s kuličkami samojistné, s tvarovaným držadlem (EH 22340. /EH 22350.)
Čepová část
Držadlo
Tlačítko
Pružina
Nestandardní provedení dle poptávky.
Provedení nerez 1.4542 se značením pod kuličkami.
Stlačením tlačítka se kuličky odblokují.
Možnost upevnění lanka EH 22400.
Není v souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024
Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels