24470.0710 - Matice s rukojetí
svařované, dvojramenné

Umožňuje obouruční ovládání.

Tento výrobek 24470.0710 - Matice s rukojetí svařované, dvojramenné / (l: ~ 75,5 mm) je variantou skupiny výrobků Matice s rukojetí svařované, dvojramenné (EH 24470.)

Materiál
l - ~ [mm]
d1 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Ocel, zinkovaná
l ~ [mm]:
~ 75,5 mm
d1 [mm]:
M12
Objednací číslo:
24470.0710
Dokumenty
Matice s rukojetí
  • Ocel
  • l: ~ 75,5 mm
  • d1: M12
  • d2: 25 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 19 mm
  • h2: 40 mm
  • Hmotnost: 210 g
Matice s rukojetí

Materiál

  • Ocel, zinkovaná
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 24470.0710
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Stáhnout přímo
Další možnosti stažení

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

 

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

 

Obsahuje látky Proposition 65


Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.