Vaše vyhledávání dosáhlo 69 výsledků
Materiál:
Ocel, brynýrovaná
- se šroubem – obrázek 2, Ocel
- d1: 24 mm
- d2: M10
- d3: 16 mm
- l1: 63 mm
- d4: 10 mm
- d5: 25 mm
- h1: 40 mm
- h2: 4,5 mm
- h3: 2,5 mm
- l: ~ 96 mm
- Hmotnost: 195 g
show article view
Materiál:
Ocel, brynýrovaná
- se šroubem – obrázek 2, Ocel
- d1: 24 mm
- d2: M10
- d3: 16 mm
- l1: 80 mm
- d4: 10 mm
- d5: 25 mm
- h1: 40 mm
- h2: 4,5 mm
- h3: 2,5 mm
- l: ~ 96 mm
- Hmotnost: 205 g
show article view
Materiál:
Ocel, brynýrovaná
- se šroubem – obrázek 2, Ocel
- d1: 28 mm
- d2: M12
- d3: 19 mm
- l1: 16 mm
- d4: 12 mm
- d5: 30 mm
- h1: 48,5 mm
- h2: 4,5 mm
- h3: 4,5 mm
- l: 110 mm
- Hmotnost: 277 g
show article view
Materiál:
Ocel, brynýrovaná
- se šroubem – obrázek 2, Ocel
- d1: 28 mm
- d2: M12
- d3: 19 mm
- l1: 20 mm
- d4: 12 mm
- d5: 30 mm
- h1: 48,5 mm
- h2: 4,5 mm
- h3: 4,5 mm
- l: 110 mm
- Hmotnost: 282 g
show article view
Materiál:
Ocel, brynýrovaná
- se šroubem – obrázek 2, Ocel
- d1: 28 mm
- d2: M12
- d3: 19 mm
- l1: 25 mm
- d4: 12 mm
- d5: 30 mm
- h1: 48,5 mm
- h2: 4,5 mm
- h3: 4,5 mm
- l: ~ 110 mm
- Hmotnost: 283 g
show article view
Materiál:
Ocel, brynýrovaná
- se šroubem – obrázek 2, Ocel
- d1: 28 mm
- d2: M12
- d3: 19 mm
- l1: 32 mm
- d4: 12 mm
- d5: 30 mm
- h1: 48,5 mm
- h2: 4,5 mm
- h3: 4,5 mm
- l: ~ 110 mm
- Hmotnost: 287 g
show article view
Materiál:
Ocel, brynýrovaná
- se šroubem – obrázek 2, Ocel
- d1: 28 mm
- d2: M12
- d3: 19 mm
- l1: 40 mm
- d4: 12 mm
- d5: 30 mm
- h1: 48,5 mm
- h2: 4,5 mm
- h3: 4,5 mm
- l: ~ 110 mm
- Hmotnost: 298 g
show article view
Materiál:
Ocel, brynýrovaná
- se šroubem – obrázek 2, Ocel
- d1: 28 mm
- d2: M12
- d3: 19 mm
- l1: 50 mm
- d4: 12 mm
- d5: 30 mm
- h1: 48,5 mm
- h2: 4,5 mm
- h3: 4,5 mm
- l: ~ 110 mm
- Hmotnost: 302 g
show article view
Materiál:
Ocel, brynýrovaná
- se šroubem – obrázek 2, Ocel
- d1: 28 mm
- d2: M12
- d3: 19 mm
- l1: 63 mm
- d4: 12 mm
- d5: 30 mm
- h1: 48,5 mm
- h2: 4,5 mm
- h3: 4,5 mm
- l: ~ 110 mm
- Hmotnost: 312 g
show article view
Materiál:
Ocel, brynýrovaná
- se šroubem – obrázek 2, Ocel
- d1: 28 mm
- d2: M12
- d3: 19 mm
- l1: 80 mm
- d4: 12 mm
- d5: 30 mm
- h1: 48,5 mm
- h2: 4,5 mm
- h3: 4,5 mm
- l: ~ 110 mm
- Hmotnost: 320 g
show article view
Materiál:
Ocel, brynýrovaná
- se šroubem – obrázek 2, Ocel
- d1: 33 mm
- d2: M16
- d3: 23 mm
- l1: 32 mm
- d4: 12 mm
- d5: 32 mm
- h1: 55 mm
- h2: 5,5 mm
- h3: 6 mm
- l: ~ 124 mm
- Hmotnost: 422 g
show article view
Materiál:
Ocel, brynýrovaná
- se šroubem – obrázek 2, Ocel
- d1: 33 mm
- d2: M16
- d3: 23 mm
- l1: 40 mm
- d4: 12 mm
- d5: 32 mm
- h1: 55 mm
- h2: 5,5 mm
- h3: 6 mm
- l: ~ 124 mm
- Hmotnost: 435 g
show article view
Materiál:
Ocel, brynýrovaná
- se šroubem – obrázek 2, Ocel
- d1: 33 mm
- d2: M16
- d3: 23 mm
- l1: 50 mm
- d4: 12 mm
- d5: 32 mm
- h1: 55 mm
- h2: 5,5 mm
- h3: 6 mm
- l: ~ 124 mm
- Hmotnost: 446 g
show article view
Materiál:
Ocel, brynýrovaná
- se šroubem – obrázek 2, Ocel
- d1: 33 mm
- d2: M16
- d3: 23 mm
- l1: 63 mm
- d4: 12 mm
- d5: 32 mm
- h1: 55 mm
- h2: 5,5 mm
- h3: 6 mm
- l: ~ 124 mm
- Hmotnost: 461 g
show article view
Materiál:
Ocel, brynýrovaná
- se šroubem – obrázek 2, Ocel
- d1: 33 mm
- d2: M16
- d3: 23 mm
- l1: 80 mm
- d4: 12 mm
- d5: 32 mm
- h1: 55 mm
- h2: 5,5 mm
- h3: 6 mm
- l: ~ 124 mm
- Hmotnost: 486 g
show article view
Materiál:
Ocel, brynýrovaná
- se šroubem – obrázek 2, Ocel
- d1: 40 mm
- d2: M20
- d3: 30 mm
- l1: 40 mm
- d4: 14 mm
- d5: 35 mm
- h1: 68 mm
- h2: 5,5 mm
- h3: 6 mm
- l: 138 mm
- Hmotnost: 772 g
show article view
Materiál:
Ocel, brynýrovaná
- se šroubem – obrázek 2, Ocel
- d1: 40 mm
- d2: M20
- d3: 30 mm
- l1: 50 mm
- d4: 14 mm
- d5: 35 mm
- h1: 68 mm
- h2: 5,5 mm
- h3: 6 mm
- l: ~ 138 mm
- Hmotnost: 792 g
show article view
Materiál:
Ocel, brynýrovaná
- se šroubem – obrázek 2, Ocel
- d1: 40 mm
- d2: M20
- d3: 30 mm
- l1: 63 mm
- d4: 14 mm
- d5: 35 mm
- h1: 68 mm
- h2: 5,5 mm
- h3: 6 mm
- l: ~ 138 mm
- Hmotnost: 826 g
show article view
Materiál:
Ocel, brynýrovaná
- se šroubem – obrázek 2, Ocel
- d1: 40 mm
- d2: M20
- d3: 30 mm
- l1: 80 mm
- d4: 14 mm
- d5: 35 mm
- h1: 68 mm
- h2: 5,5 mm
- h3: 6 mm
- l: ~ 138 mm
- Hmotnost: 859 g
show article view
Provedení:
s vnitřním závitem
Materiál:
Nerez 1.4305, matná
- s vnitřním závitem – obrázek 1, Nerez
- d1: 21 mm
- d2: M6
- d3: 13,5 mm
- d4: 8 mm
- d5: 20 mm
- h1: 33,5 mm
- h2: 4 mm
- h3: 1 mm
- l: ~ 70 mm
- t min.: 11 mm
- Hmotnost: 91 g
show article view
Provedení:
s vnitřním závitem
Materiál:
Nerez 1.4305, matná
- s vnitřním závitem – obrázek 1, Nerez
- d1: 21 mm
- d2: M8
- d3: 13,5 mm
- d4: 8 mm
- d5: 20 mm
- h1: 33,5 mm
- h2: 4 mm
- h3: 1 mm
- l: ~ 70 mm
- t min.: 11 mm
- Hmotnost: 89 g
show article view
Provedení:
s vnitřním závitem
Materiál:
Nerez 1.4305, matná
- s vnitřním závitem – obrázek 1, Nerez
- d1: 24 mm
- d2: M8
- d3: 16 mm
- d4: 10 mm
- d5: 25 mm
- h1: 40 mm
- h2: 4,5 mm
- h3: 2,5 mm
- l: ~ 96 mm
- t min.: 14 mm
- Hmotnost: 159 g
show article view
Provedení:
s vnitřním závitem
Materiál:
Nerez 1.4305, matná
- s vnitřním závitem – obrázek 1, Nerez
- d1: 24 mm
- d2: M10
- d3: 16 mm
- d4: 10 mm
- d5: 25 mm
- h1: 40 mm
- h2: 4,5 mm
- h3: 2,5 mm
- l: ~ 96 mm
- t min.: 14 mm
- Hmotnost: 153 g
show article view
Provedení:
s vnitřním závitem
Materiál:
Nerez 1.4305, matná
- s vnitřním závitem – obrázek 1, Nerez
- d1: 28 mm
- d2: M10
- d3: 19 mm
- d4: 12 mm
- d5: 30 mm
- h1: 48,5 mm
- h2: 4,5 mm
- h3: 4,5 mm
- l: ~ 110 mm
- t min.: 17 mm
- Hmotnost: 255 g
show article view
Materiál
Páka
- Ocel, brynýrovaná
- Nerez 1.4305, matná
Vnitřní díly
- Ocel, brynýrovaná, pevnost 5.8
- Nerez 1.4305, matná
Kulové držadlo
- Duroplast PF 31, černý, DIN 319
Šroub
- Ocel, brynýrovaná, pevnost 5.8
- Nerez 1.4305
Poznámky
Závitová část se dá vyměnit.
Obsluha
Potáhnutím páčky se uvolní ozubení. Páčka je polohována ozubením. Po uvolnění páčky zaskočí ozubení zpět.
Datový list EH 24440. Přestavitelné upínací páky
Datový košík:
Pro úplné a podrobné informace o shodě, prosím, vyberte variantu (číslo výrobku v tabulce objednávky).