24440.0708 - Přestavitelné upínací páky

Provedení
obrázek
Materiál
d1 [mm]
d2 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
Materiál:
Nerez 1.4305, matná
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M8
Objednací číslo:
24440.0708
Dokumenty
Přestavitelné upínací páky
  • se šroubem – obrázek 2, Nerez
  • d1: 21 mm
  • d2: M8
  • d3: 13,5 mm
  • l1: 32 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 20 mm
  • h1: 33,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 1 mm
  • l: ~ 70 mm
  • Hmotnost: 105 g
Přestavitelné upínací páky

Materiál

Páka

  • Nerez 1.4305, matná

Šroub

  • Nerez 1.4305

Kulové držadlo

  • Duroplast PF 31, černý, DIN 319

Poznámky

Závitová část se dá vyměnit.

Obsluha

Potáhnutím páčky se uvolní ozubení. Páčka je polohována ozubením. Po uvolnění páčky zaskočí ozubení zpět.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 24440.0708
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.