Vaše vyhledávání dosáhlo 17 výsledků
Materiál:
Ocel, leštěná, čistá
- Ocel
- d1: 16 mm
- d2: M4
- d3: ~ 8 mm
- h: ~ 15 mm
- t1 min.: 7 mm
- Hmotnost: 16 g
show article view
Materiál:
Ocel, leštěná, čistá
- Ocel
- d1: 20 mm
- d2: M5
- d3: ~ 12 mm
- h: ~ 18 mm
- t1 min.: 9 mm
- Hmotnost: 26 g
show article view
Materiál:
Ocel, leštěná, čistá
- Ocel
- d1: 25 mm
- d2: M6
- d3: ~ 15 mm
- h: ~ 22,5 mm
- t1 min.: 11 mm
- Hmotnost: 58 g
show article view
Materiál:
Ocel, leštěná, čistá
- Ocel
- d1: 32 mm
- d2: M8
- d3: ~ 18 mm
- h: ~ 29 mm
- t1 min.: 14,5 mm
- Hmotnost: 116 g
show article view
Materiál:
Ocel, leštěná, čistá
- Ocel
- d1: 40 mm
- d2: M10
- d3: ~ 22 mm
- h: ~ 37 mm
- t1 min.: 18 mm
- Hmotnost: 241 g
show article view
Materiál:
Ocel, leštěná, čistá
- Ocel
- d1: 50 mm
- d2: M12
- d3: ~ 27 mm
- h: ~ 46 mm
- t1 min.: 21 mm
- Hmotnost: 475 g
show article view
Materiál:
Nerez 1.4305, matná
- Nerez
- d1: 16 mm
- d2: M4
- d3: ~ 8 mm
- h: ~ 15 mm
- t1 min.: 7 mm
- Hmotnost: 16 g
show article view
Materiál:
Nerez 1.4305, matná
- Nerez
- d1: 20 mm
- d2: M5
- d3: ~ 12 mm
- h: ~ 18 mm
- t1 min.: 9 mm
- Hmotnost: 26 g
show article view
Materiál:
Nerez 1.4305, matná
- Nerez
- d1: 25 mm
- d2: M6
- d3: ~ 15 mm
- h: ~ 22,5 mm
- t1 min.: 11 mm
- Hmotnost: 58 g
show article view
Materiál:
Nerez 1.4305, matná
- Nerez
- d1: 32 mm
- d2: M8
- d3: ~ 18 mm
- h: ~ 29 mm
- t1 min.: 14,5 mm
- Hmotnost: 116 g
show article view
Materiál:
Nerez 1.4305, matná
- Nerez
- d1: 40 mm
- d2: M10
- d3: ~ 22 mm
- h: ~ 37 mm
- t1 min.: 18 mm
- Hmotnost: 241 g
show article view
Materiál:
Hliník, leštěný
- Hliník Al
- d1: 16 mm
- d2: M4
- d3: ~ 8 mm
- h: ~ 15 mm
- t1 min.: 7 mm
- Hmotnost: 16 g
show article view
Materiál:
Hliník, leštěný
- Hliník Al
- d1: 20 mm
- d2: M5
- d3: ~ 12 mm
- h: ~ 18 mm
- t1 min.: 9 mm
- Hmotnost: 26 g
show article view
Materiál:
Hliník, leštěný
- Hliník Al
- d1: 25 mm
- d2: M6
- d3: ~ 15 mm
- h: ~ 22,5 mm
- t1 min.: 11 mm
- Hmotnost: 58 g
show article view
Materiál:
Hliník, leštěný
- Hliník Al
- d1: 32 mm
- d2: M8
- d3: ~ 18 mm
- h: ~ 29 mm
- t1 min.: 14,5 mm
- Hmotnost: 116 g
show article view
Materiál:
Hliník, leštěný
- Hliník Al
- d1: 40 mm
- d2: M10
- d3: ~ 22 mm
- h: ~ 37 mm
- t1 min.: 18 mm
- Hmotnost: 241 g
show article view
Materiál:
Hliník, leštěný
- Hliník Al
- d1: 50 mm
- d2: M12
- d3: ~ 27 mm
- h: ~ 46 mm
- t1 min.: 21 mm
- Hmotnost: 475 g
show article view
Materiál
- Ocel, leštěná, čistá
- Nerez 1.4305, matná
- Hliník, leštěný
Poznámky
Rozšíření DIN 319 provedení C o kovové varianty.
Datový list EH 24561. Koule – kovová provedení dle DIN 319
Datový košík:
Pro úplné a podrobné informace o shodě, prosím, vyberte variantu (číslo výrobku v tabulce objednávky).