Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 38 výsledků
Další detaily
stříbrná RAL 9006
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 180 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 min.: 12 mm
l2 : 192 mm
Hmotnost: 190 g
show article view
Další detaily
stříbrná RAL 9006
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 200 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 min.: 12 mm
l2 : 212 mm
Hmotnost: 200 g
show article view
Další detaily
stříbrná RAL 9006
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 250 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 min.: 12 mm
l2 : 262 mm
Hmotnost: 200 g
show article view
Další detaily
stříbrná RAL 9006
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 300 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 min.: 12 mm
l2 : 312 mm
Hmotnost: 230 g
show article view
Další detaily
stříbrná RAL 9006
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 350 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 min.: 12 mm
l2 : 362 mm
Hmotnost: 210 g
show article view
Další detaily
stříbrná RAL 9006
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 400 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 min.: 12 mm
l2 : 412 mm
Hmotnost: 290 g
show article view
Další detaily
stříbrná RAL 9006
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 200 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M8
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 214 mm
Hmotnost: 340 g
show article view
Další detaily
stříbrná RAL 9006
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 250 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M8
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 264 mm
Hmotnost: 360 g
show article view
Další detaily
stříbrná RAL 9006
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 300 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M8
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 314 mm
Hmotnost: 390 g
show article view
Další detaily
stříbrná RAL 9006
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 350 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M8
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 364 mm
Hmotnost: 420 g
show article view
Další detaily
stříbrná RAL 9006
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 400 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M8
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 414 mm
Hmotnost: 460 g
show article view
Další detaily
stříbrná RAL 9006
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 500 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M8
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 514 mm
Hmotnost: 480 g
show article view
Další detaily
stříbrná RAL 9006
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 600 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
d2 : M8
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 614 mm
Hmotnost: 500 g
show article view
Další detaily
stříbrná RAL 9006
d1 : 30 mm
l1 ±0,25: 200 mm
a: 17 mm
b1 : 27 mm
d2 : M8
h1 : 51 mm
h2 : 68 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 217 mm
Hmotnost: 300 g
show article view
Další detaily
stříbrná RAL 9006
d1 : 30 mm
l1 ±0,25: 300 mm
a: 17 mm
b1 : 27 mm
d2 : M8
h1 : 51 mm
h2 : 68 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 317 mm
Hmotnost: 374 g
show article view
Další detaily
stříbrná RAL 9006
d1 : 30 mm
l1 ±0,25: 350 mm
a: 17 mm
b1 : 27 mm
d2 : M8
h1 : 51 mm
h2 : 68 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 367 mm
Hmotnost: 405 g
show article view
Další detaily
stříbrná RAL 9006
d1 : 30 mm
l1 ±0,25: 400 mm
a: 17 mm
b1 : 27 mm
d2 : M8
h1 : 51 mm
h2 : 68 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 417 mm
Hmotnost: 418 g
show article view
Další detaily
stříbrná RAL 9006
d1 : 30 mm
l1 ±0,25: 500 mm
a: 17 mm
b1 : 27 mm
d2 : M8
h1 : 51 mm
h2 : 68 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 517 mm
Hmotnost: 480 g
show article view
Další detaily
stříbrná RAL 9006
d1 : 30 mm
l1 ±0,25: 600 mm
a: 17 mm
b1 : 27 mm
d2 : M8
h1 : 51 mm
h2 : 68 mm
h3 min.: 15 mm
l2 : 617 mm
Hmotnost: 450 g
show article view
Další detaily
černá RAL 9005
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 180 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 min.: 12 mm
l2 : 192 mm
Hmotnost: 190 g
show article view
Další detaily
černá RAL 9005
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 200 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 min.: 12 mm
l2 : 212 mm
Hmotnost: 200 g
show article view
Další detaily
černá RAL 9005
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 250 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 min.: 12 mm
l2 : 262 mm
Hmotnost: 208 g
show article view
Další detaily
černá RAL 9005
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 300 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 min.: 12 mm
l2 : 312 mm
Hmotnost: 237 g
show article view
Další detaily
černá RAL 9005
d1 : 20 mm
l1 ±0,25: 350 mm
a: 12 mm
b1 : 24 mm
d2 : M6
h1 : 42 mm
h2 : 54 mm
h3 min.: 12 mm
l2 : 362 mm
Hmotnost: 250 g
show article view
Materiál
Držadlo
Hliník, eloxovaný
Hliník, potažený plastem, černá RAL 9005, mat
Rukojeť
Zinkový tlakový odlitek
Zinkový tlakový odlitek, potažený plastem, stříbrná RAL 9006, mat
Zinkový tlakový odlitek, potažený plastem, černá RAL 9005, mat
Víčko
Poznámky
Nestandardní provedení dle poptávky.
Datový list EH 24321. Trubková držadla – straight
Datový košík:
Datový košík
Vyhovuje RoHS
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Neobsahuje látky SVHC
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Bez konfliktních minerálů
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.