Třmenové držáky plast, s přední montáží

EH 24320.

Třmenové držáky se používají např. na dvířkách strojů, nábytku, dveřích skříněk, zásuvkách a zásuvkových jednotkách.

Třmenové držáky jsou vyrobeny z plastu, který je vyztužený skleněnými vlákny, a vyznačují se ergonomickou a stabilní konstrukcí a jednoduchým a nadčasovým designem.

Vaše vyhledávání dosáhlo 5 výsledků

Materiál
l1 ±0,5 [mm]
d1 [mm]
b [mm]
h1 [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Termoplast PA, zesílený skelnými vlákny, černá
l1 ±0,5 [mm]:
93,5 mm
d1 [mm]:
6,5 mm
b [mm]:
21 mm
h1 [mm]:
38 mm
Objednací číslo:
24320.0010
CAD
Dokumenty
Třmenové držáky
  • l1 ±0,5: 93,5 mm
  • d1: 6,5 mm
  • b: 21 mm
  • l2: 109 mm
  • d2: 10,5 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: 13 mm
  • l3: 74 mm
  • s: 6 mm
  • t: 7 mm
  • Pro šroub s válcovou hlavou: M6
  • Provozní teplotní rozsah max.: 100 °C
  • Hmotnost: 28 g
show article view
Třmenové držáky
Materiál:
Termoplast PA, zesílený skelnými vlákny, černá
l1 ±0,5 [mm]:
117 mm
d1 [mm]:
8,5 mm
b [mm]:
26 mm
h1 [mm]:
41 mm
Objednací číslo:
24320.0020
CAD
Dokumenty
Třmenové držáky
  • l1 ±0,5: 117 mm
  • d1: 8,5 mm
  • b: 26 mm
  • l2: 137 mm
  • d2: 13,5 mm
  • h1: 41 mm
  • h2: 15 mm
  • l3: 93 mm
  • s: 7 mm
  • t: 8,5 mm
  • Pro šroub s válcovou hlavou: M8
  • Provozní teplotní rozsah max.: 100 °C
  • Hmotnost: 42 g
show article view
Třmenové držáky
Materiál:
Termoplast PA, zesílený skelnými vlákny, černá
l1 ±0,5 [mm]:
132 mm
d1 [mm]:
8,5 mm
b [mm]:
27 mm
h1 [mm]:
45 mm
Objednací číslo:
24320.0030
CAD
Dokumenty
Třmenové držáky
  • l1 ±0,5: 132 mm
  • d1: 8,5 mm
  • b: 27 mm
  • l2: 150 mm
  • d2: 13,5 mm
  • h1: 45 mm
  • h2: 16 mm
  • l3: 108 mm
  • s: 7 mm
  • t: 8,5 mm
  • Pro šroub s válcovou hlavou: M8
  • Provozní teplotní rozsah max.: 100 °C
  • Hmotnost: 48 g
show article view
Třmenové držáky
Materiál:
Termoplast PA, zesílený skelnými vlákny, černá
l1 ±0,5 [mm]:
179 mm
d1 [mm]:
8,5 mm
b [mm]:
28 mm
h1 [mm]:
50 mm
Objednací číslo:
24320.0040
CAD
Dokumenty
Třmenové držáky
  • l1 ±0,5: 179 mm
  • d1: 8,5 mm
  • b: 28 mm
  • l2: 196 mm
  • d2: 13,5 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 17 mm
  • l3: 151 mm
  • s: 7,5 mm
  • t: 8,5 mm
  • Pro šroub s válcovou hlavou: M8
  • Provozní teplotní rozsah max.: 100 °C
  • Hmotnost: 70 g
show article view
Třmenové držáky
Materiál:
Termoplast PA, zesílený skelnými vlákny, černá
l1 ±0,5 [mm]:
235 mm
d1 [mm]:
10,5 mm
b [mm]:
30 mm
h1 [mm]:
54 mm
Objednací číslo:
24320.0050
CAD
Dokumenty
Třmenové držáky
  • l1 ±0,5: 235 mm
  • d1: 10,5 mm
  • b: 30 mm
  • l2: 260 mm
  • d2: 16,5 mm
  • h1: 54 mm
  • h2: 20 mm
  • l3: 201 mm
  • s: 8,5 mm
  • t: 10,5 mm
  • Pro šroub s válcovou hlavou: M10
  • Provozní teplotní rozsah max.: 100 °C
  • Hmotnost: 118 g
show article view
Třmenové držáky

Materiál

Držadlo

  • Termoplast PA, zesílený skelnými vlákny, černá

Montáž

Montáž se provádí z obslužné strany pomocí válcového šroubu.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 24320. Třmenové držáky – plast, s přední montáží
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.