24570.0331 - Ruční kola plná
DIN 3670

Ze zadní strany jsou ergonomické nálitky.

Náboj je obrobený, věnec ze všech stran soustružený a hladce vyleštěný, neobrobené plochy jsou čistě otryskány.

Tento výrobek 24570.0331 - Ruční kola plná DIN 3670 / bez ocelové vložky, s drážkou, provedení N (d1: 200 mm, d2 H7: 22 mm) je variantou skupiny výrobků Ruční kola plná DIN 3670 (EH 24570.)

Provedení
d1 [mm]
d2 H7 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
bez ocelové vložky, s drážkou, provedení N
d1 [mm]:
200 mm
d2 H7 [mm]:
22 mm
Objednací číslo:
24570.0331
Dokumenty
Ruční kola plná
  • bez ocelové vložky, s drážkou, provedení N
  • d1: 200 mm
  • d2 H7: 22 mm
  • d3: 42 mm
  • l1: ~ 45 mm
  • l2: 24 mm
  • Drážka v náboji DIN 6885 list 1 b3: 6 mm
  • Hmotnost: 928 g
  • Drážka v náboji DIN 6885 list 1 t: 24,8 mm
Ruční kola plná

Materiál

Ruční kolo

  • Hliníkový odlitek

Montáž

Přítlačné podložky EH 22270. k axiálnímu upevnění.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 24570.0331
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.