Vaše vyhledávání dosáhlo 12 výsledků
Provedení:
s hladkou dírou
- s hladkou dírou – obrázek 1, stříbrná
- l: 80 mm
- d1 H7: 10 mm
- d2: 23 mm
- d3: 30 mm
- h1: 19,5 mm
- h2: ~ 4 mm
- h3: 25,5 mm
- h4: 4,3 mm
- h5: 43 mm
- d4 Průměr válcové rukojeti: 16 mm
- Hmotnost: 116 g
show article view
Provedení:
s hladkou dírou
- s hladkou dírou – obrázek 1, stříbrná
- l: 100 mm
- d1 H7: 12 mm
- d2: 26,7 mm
- d3: 35 mm
- h1: 23,5 mm
- h2: ~ 5,5 mm
- h3: 29,5 mm
- h4: 4,2 mm
- h5: 57,5 mm
- d4 Průměr válcové rukojeti: 18 mm
- Hmotnost: 172 g
show article view
Provedení:
s hladkou dírou
- s hladkou dírou – obrázek 1, stříbrná
- l: 125 mm
- d1 H7: 14 mm
- d2: 28 mm
- d3: 37 mm
- h1: 30,5 mm
- h2: ~ 10,5 mm
- h3: 36,5 mm
- h4: 4,2 mm
- h5: 76,5 mm
- d4 Průměr válcové rukojeti: 24 mm
- Hmotnost: 261 g
show article view
Provedení:
s hladkou dírou
- s hladkou dírou – obrázek 1, černá
- l: 80 mm
- d1 H7: 10 mm
- d2: 23 mm
- d3: 30 mm
- h1: 19,5 mm
- h2: ~ 4 mm
- h3: 25,5 mm
- h4: 4,3 mm
- h5: 43 mm
- d4 Průměr válcové rukojeti: 16 mm
- Hmotnost: 116 g
show article view
Provedení:
s hladkou dírou
- s hladkou dírou – obrázek 1, černá
- l: 100 mm
- d1 H7: 12 mm
- d2: 26,7 mm
- d3: 35 mm
- h1: 23,5 mm
- h2: ~ 5,5 mm
- h3: 29,5 mm
- h4: 4,2 mm
- h5: 57,5 mm
- d4 Průměr válcové rukojeti: 18 mm
- Hmotnost: 172 g
show article view
Provedení:
s hladkou dírou
- s hladkou dírou – obrázek 1, černá
- l: 125 mm
- d1 H7: 14 mm
- d2: 28 mm
- d3: 37 mm
- h1: 30,5 mm
- h2: ~ 10,5 mm
- h3: 36,5 mm
- h4: 4,2 mm
- h5: 76,5 mm
- d4 Průměr válcové rukojeti: 24 mm
- Hmotnost: 261 g
show article view
- se čtyřhranem – obrázek 2, stříbrná
- l: 80 mm
- b H11: 10 mm
- d2: 23 mm
- d3: 30 mm
- h1: 19,5 mm
- h2: ~ 4 mm
- h3: 25,5 mm
- h4: 4,3 mm
- h5: 43 mm
- d4 Průměr válcové rukojeti: 16 mm
- Hmotnost: 115 g
show article view
- se čtyřhranem – obrázek 2, stříbrná
- l: 100 mm
- b H11: 12 mm
- d2: 26,7 mm
- d3: 35 mm
- h1: 23,5 mm
- h2: ~ 5,5 mm
- h3: 29,5 mm
- h4: 4,2 mm
- h5: 57,5 mm
- d4 Průměr válcové rukojeti: 18 mm
- Hmotnost: 170 g
show article view
- se čtyřhranem – obrázek 2, stříbrná
- l: 125 mm
- b H11: 14 mm
- d2: 28 mm
- d3: 37 mm
- h1: 30,5 mm
- h2: ~ 10,5 mm
- h3: 36,5 mm
- h4: 4,2 mm
- h5: 76,5 mm
- d4 Průměr válcové rukojeti: 24 mm
- Hmotnost: 256 g
show article view
- se čtyřhranem – obrázek 2, černá
- l: 80 mm
- b H11: 10 mm
- d2: 23 mm
- d3: 30 mm
- h1: 19,5 mm
- h2: ~ 4 mm
- h3: 25,5 mm
- h4: 4,3 mm
- h5: 43 mm
- d4 Průměr válcové rukojeti: 16 mm
- Hmotnost: 115 g
show article view
- se čtyřhranem – obrázek 2, černá
- l: 100 mm
- b H11: 12 mm
- d2: 26,7 mm
- d3: 35 mm
- h1: 23,5 mm
- h2: ~ 5,5 mm
- h3: 29,5 mm
- h4: 4,2 mm
- h5: 57,5 mm
- d4 Průměr válcové rukojeti: 18 mm
- Hmotnost: 170 g
show article view
- se čtyřhranem – obrázek 2, černá
- l: 125 mm
- b H11: 14 mm
- d2: 28 mm
- d3: 37 mm
- h1: 30,5 mm
- h2: ~ 10,5 mm
- h3: 36,5 mm
- h4: 4,2 mm
- h5: 76,5 mm
- d4 Průměr válcové rukojeti: 24 mm
- Hmotnost: 256 g
show article view
Materiál
Osový díl
Držadlo
Tělo kliky
- Hliník, potažený plastem, stříbrná RAL 9006, mat
- Hliník, potažený plastem, černá RAL 9005, mat
Krytka
Obsluha
Rukojeť je aretována v pracovní poloze. Pro sklopení rukojeti se musí rukojeť potáhnout ve směru osy a pak sklopit.
Datový list EH 24331. Ruční kliky – se sklopnou rukojetí
Datový košík:
Pro úplné a podrobné informace o shodě, prosím, vyberte variantu (číslo výrobku v tabulce objednávky).