24330.0550 - Ruční kliky
nerez jemný odlitek

Hladká strana náboje je obrobena.

Tento výrobek 24330.0550 - Ruční kliky nerez jemný odlitek / (l: 160 mm, s H11: 17 mm) je variantou skupiny výrobků Ruční kliky nerez jemný odlitek (EH 24330.)

l [mm]
s - H11 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
l [mm]:
160 mm
s H11 [mm]:
17 mm
Objednací číslo:
24330.0550
Dokumenty
Ruční kliky
  • l: 160 mm
  • s H11: 17 mm
  • e min.: 22,2 mm
  • d1 max.: 17,9 mm
  • d2: 32 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: ~ 22,6 mm
  • h3: 9,4 mm
  • h4: ~ 99,5 mm
  • d3 Průměr válcové rukojeti EH 24530.: 23 mm
  • Hmotnost: 370 g
Ruční kliky

Materiál

Osový díl

  • Nerez 1.4301

Tělo kliky

  • Nerez 1.4308

Válcová rukojeť

  • Duroplast PF 31, černá
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 24330.0550
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.