24330.0351 - Ruční kliky
DIN 468 vyhlé se čtyřhranem DIN 79

U těchto ručních klik je odlitek broušený a otryskaný. Náboj je opracovaný.

Tento výrobek 24330.0351 - Ruční kliky DIN 468 vyhlé se čtyřhranem DIN 79 / s pevnou rukojetí (EH 24450., DIN 39), provedení F (l: 160 mm, s H11: 19 mm) je variantou skupiny výrobků Ruční kliky DIN 468 vyhlé se čtyřhranem DIN 79 (EH 24330.)

Provedení
l [mm]
s - H11 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
s pevnou rukojetí (EH 24450., DIN 39), provedení F
l [mm]:
160 mm
s H11 [mm]:
19 mm
Objednací číslo:
24330.0351
Dokumenty
Ruční kliky
  • s pevnou rukojetí (EH 24450., DIN 39), provedení F
  • l: 160 mm
  • s H11: 19 mm
  • e min.: 25,2 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 38 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: ~ 65 mm
  • h3: 158 mm
  • d3 Průměr rukojeti: 25 mm
  • Hmotnost: 627 g
Ruční kliky

Materiál

Rukojeť

  • Ocel, soustružená, zinkovaná, pasivovaná

Tělo kliky

  • Tvárná litina (GGG), potažená plastem, černá
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 24330.0351
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
Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

 

Obsahuje látky Proposition 65


Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.