Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 145 výsledků
Další detaily
černá
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 16 mm
d3 : 13,5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
Hmotnost: 74 g
show article view
Další detaily
černá
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 20 mm
d3 : 13,5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
Hmotnost: 76 g
show article view
Další detaily
černá
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 25 mm
d3 : 13,5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
Hmotnost: 86 g
show article view
Další detaily
černá
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 32 mm
d3 : 13,5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
Hmotnost: 86 g
show article view
Další detaily
černá
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 40 mm
d3 : 13,5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
Hmotnost: 88 g
show article view
Další detaily
černá
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 50 mm
d3 : 13,5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
Hmotnost: 89 g
show article view
Další detaily
černá
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 63 mm
d3 : 13,5 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
Hmotnost: 96 g
show article view
Další detaily
černá
d1 : 22 mm
d2 : M10
l1 : 20 mm
d3 : 16 mm
h1 : 36 mm
h2 : 8 mm
h3 : 3,5 mm
h4 : 52 mm
l2 : 74 mm
Hmotnost: 128 g
show article view
Další detaily
černá
d1 : 22 mm
d2 : M10
l1 : 25 mm
d3 : 16 mm
h1 : 36 mm
h2 : 8 mm
h3 : 3,5 mm
h4 : 52 mm
l2 : 74 mm
Hmotnost: 130 g
show article view
Další detaily
černá
d1 : 22 mm
d2 : M10
l1 : 32 mm
d3 : 16 mm
h1 : 36 mm
h2 : 8 mm
h3 : 3,5 mm
h4 : 52 mm
l2 : 74 mm
Hmotnost: 134 g
show article view
Další detaily
černá
d1 : 22 mm
d2 : M10
l1 : 40 mm
d3 : 16 mm
h1 : 36 mm
h2 : 8 mm
h3 : 3,5 mm
h4 : 52 mm
l2 : 74 mm
Hmotnost: 138 g
show article view
Další detaily
černá
d1 : 22 mm
d2 : M10
l1 : 50 mm
d3 : 16 mm
h1 : 36 mm
h2 : 8 mm
h3 : 3,5 mm
h4 : 52 mm
l2 : 74 mm
Hmotnost: 143 g
show article view
Další detaily
černá
d1 : 22 mm
d2 : M10
l1 : 63 mm
d3 : 16 mm
h1 : 36 mm
h2 : 8 mm
h3 : 3,5 mm
h4 : 52 mm
l2 : 74 mm
Hmotnost: 152 g
show article view
Další detaily
černá
d1 : 22 mm
d2 : M10
l1 : 80 mm
d3 : 16 mm
h1 : 36 mm
h2 : 8 mm
h3 : 3,5 mm
h4 : 52 mm
l2 : 74 mm
Hmotnost: 166 g
show article view
Další detaily
černá
d1 : 25 mm
d2 : M12
l1 : 25 mm
d3 : 19 mm
h1 : 43 mm
h2 : 11 mm
h3 : 4 mm
h4 : 63 mm
l2 : 89 mm
Hmotnost: 205 g
show article view
Další detaily
černá
d1 : 25 mm
d2 : M12
l1 : 32 mm
d3 : 19 mm
h1 : 43 mm
h2 : 11 mm
h3 : 4 mm
h4 : 63 mm
l2 : 89 mm
Hmotnost: 209 g
show article view
Další detaily
černá
d1 : 25 mm
d2 : M12
l1 : 40 mm
d3 : 19 mm
h1 : 43 mm
h2 : 11 mm
h3 : 4 mm
h4 : 63 mm
l2 : 89 mm
Hmotnost: 215 g
show article view
Další detaily
černá
d1 : 25 mm
d2 : M12
l1 : 50 mm
d3 : 19 mm
h1 : 43 mm
h2 : 11 mm
h3 : 4 mm
h4 : 63 mm
l2 : 89 mm
Hmotnost: 222 g
show article view
Další detaily
černá
d1 : 25 mm
d2 : M12
l1 : 63 mm
d3 : 19 mm
h1 : 43 mm
h2 : 11 mm
h3 : 4 mm
h4 : 63 mm
l2 : 89 mm
Hmotnost: 232 g
show article view
Další detaily
černá
d1 : 25 mm
d2 : M12
l1 : 80 mm
d3 : 19 mm
h1 : 43 mm
h2 : 11 mm
h3 : 4 mm
h4 : 63 mm
l2 : 89 mm
Hmotnost: 244 g
show article view
Další detaily
černá
d1 : 30 mm
d2 : M16
l1 : 32 mm
d3 : 23 mm
h1 : 50,5 mm
h2 : 12 mm
h3 : 5 mm
h4 : 76 mm
l2 : 108 mm
Hmotnost: 348 g
show article view
Další detaily
černá
d1 : 30 mm
d2 : M16
l1 : 40 mm
d3 : 23 mm
h1 : 50,5 mm
h2 : 12 mm
h3 : 5 mm
h4 : 76 mm
l2 : 108 mm
Hmotnost: 357 g
show article view
Další detaily
černá
d1 : 30 mm
d2 : M16
l1 : 50 mm
d3 : 23 mm
h1 : 50,5 mm
h2 : 12 mm
h3 : 5 mm
h4 : 76 mm
l2 : 108 mm
Hmotnost: 370 g
show article view
Další detaily
černá
d1 : 30 mm
d2 : M16
l1 : 63 mm
d3 : 23 mm
h1 : 50,5 mm
h2 : 12 mm
h3 : 5 mm
h4 : 76 mm
l2 : 108 mm
Hmotnost: 386 g
show article view
Materiál
Páka
Zinkový tlakový odlitek, potažený plastem, oranžová RAL 2004, mat
Zinkový tlakový odlitek, potažený plastem, stříbrná RAL 9006, mat
Zinkový tlakový odlitek, potažený plastem, černá RAL 9005, mat
Vnitřní díly
Ocel, brynýrovaná, pevnost 5.8
Šroub
Ocel, brynýrovaná, pevnost 5.8
Poznámky
Šroubová část se dá vyměnit.
Obsluha
Potáhnutím páčky se uvolní ozubení. Páčka je polohována ozubením. Po uvolnění páčky zaskočí ozubení zpět.
Datový list EH 24400. Přestavitelné páky – se šroubem
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.