24400.0088 - Přestavitelné páky
se šroubem

Přestavitelné páky najdou všestranné využití tam, kde je omezený prostor nebo je vyžadována specifická poloha páčky.

Tento výrobek 24400.0088 - Přestavitelné páky se šroubem / (d1: 14 mm, d2: M5, l1: 40 mm) je variantou skupiny výrobků Přestavitelné páky se šroubem (EH 24400.)

Barva
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Barva:
stříbrná
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M5
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
45 mm
Objednací číslo:
24400.0088
Dokumenty
Přestavitelné páky
  • stříbrná
  • d1: 14 mm
  • d2: M5
  • l1: 40 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • Hmotnost: 39 g
Přestavitelné páky

Materiál

Páka

  • Zinkový tlakový odlitek, potažený plastem, stříbrná RAL 9006, mat

Vnitřní díly

  • Ocel, brynýrovaná, pevnost 5.8

Šroub

  • Ocel, brynýrovaná, pevnost 5.8

Poznámky

Šroubová část se dá vyměnit.

Obsluha

Potáhnutím páčky se uvolní ozubení. Páčka je polohována ozubením. Po uvolnění páčky zaskočí ozubení zpět.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 24400.0088
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
Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

 

Obsahuje látky Proposition 65


Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.