24790.0477 - Šrouby rýhované vysoké
DIN 464

Šrouby rýhované vysoké jsou vyrobeny z jednoho kusu. Oproti normě jsou vyrobeny se závitem až k hlavě bez výběhu závitu.

Tento výrobek 24790.0477 - Šrouby rýhované vysoké DIN 464 / (d1: M3, l: 12 mm) je variantou skupiny výrobků Šrouby rýhované vysoké DIN 464 (EH 24790.)

Materiál
d1 [mm]
l [mm]
d2 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Ocel, zinkovaná, pevnost 5.8
d1 [mm]:
M3
l [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
12 mm
Objednací číslo:
24790.0477
Dokumenty
Šrouby rýhované vysoké
  • Ocel
  • d1: M3
  • l: 12 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: 6 mm
  • h: 7,5 mm
  • k: 2,5 mm
  • Hmotnost: 4 g
Šrouby rýhované vysoké

Materiál

  • Ocel, zinkovaná, pevnost 5.8

Poznámky

Rýhování a jeho hloubka se mohou lišit od normy DIN.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 24790.0477
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.