24790.0171 - Šrouby rýhované vysoké
DIN 464

Šrouby rýhované vysoké jsou vyrobeny z jednoho kusu. Oproti normě jsou vyrobeny se závitem až k hlavě bez výběhu závitu.

Tento výrobek 24790.0171 - Šrouby rýhované vysoké DIN 464 / (d1: M10, l: 15 mm) je variantou skupiny výrobků Šrouby rýhované vysoké DIN 464 (EH 24790.)

Materiál
d1 [mm]
l [mm]
d2 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Ocel, brynýrovaná, pevnost 5.8
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
36 mm
Objednací číslo:
24790.0171
Dokumenty
Šrouby rýhované vysoké
  • Ocel
  • d1: M10
  • l: 15 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: 20 mm
  • h: 23 mm
  • k: 8 mm
  • Hmotnost: 104 g
Šrouby rýhované vysoké

Materiál

  • Ocel, brynýrovaná, pevnost 5.8

Poznámky

Rýhování a jeho hloubka se mohou lišit od normy DIN.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 24790.0171
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Stáhnout přímo
Další možnosti stažení

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

 

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

 

Obsahuje látky Proposition 65


Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.