24770.0498 - Šrouby rýhované ploché
DIN 653

Knurled thumb screws are very versatile. Three material versions for the different requirements

  • steel, blackened
  • steel, zinc-plated by galvanization
  • stainless steel

are available.

Knurled thumb screws can be easily tightened and released by hand. The ribbed outer surface of the nut prevents slipping when tightening / releasing with the fingers.

Šrouby rýhované ploché jsou vyrobeny z jednoho kusu se závitem až k hlavě (DIN-znázornění A).

Tento výrobek 24770.0498 - Šrouby rýhované ploché DIN 653 / (d1: M4, l: 20 mm) je variantou skupiny výrobků Šrouby rýhované ploché DIN 653 (EH 24770.)

Materiál
d1 [mm]
l [mm]
d2 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Ocel, zinkovaná, pevnost 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
16 mm
Objednací číslo:
24770.0498
Dokumenty
Šrouby rýhované ploché
  • Ocel
  • d1: M4
  • l: 20 mm
  • d2: 16 mm
  • k: 3,5 mm
  • Hmotnost: 7 g
Šrouby rýhované ploché

Materiál

  • Ocel, zinkovaná, pevnost 5.8

Poznámky

Rýhování a jeho hloubka se mohou lišit od normy DIN.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 24770.0498
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.