Vaše vyhledávání dosáhlo 40 výsledků
Materiál:
Termoplast PA, černá
- Nerez
- d1: M5
- l: 20 mm
- d2: 9 mm
- d3: 12 mm
- d4: 19 mm
- h: 14 mm
- k: 8 mm
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 5,5 g
show article view
Materiál:
Termoplast PA, černá
- Nerez
- d1: M5
- l: 25 mm
- d2: 9 mm
- d3: 12 mm
- d4: 19 mm
- h: 14 mm
- k: 8 mm
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 6 g
show article view
Materiál:
Termoplast PA, černá
- Nerez
- d1: M6
- l: 10 mm
- d2: 12 mm
- d3: 14 mm
- d4: 24 mm
- h: 16,5 mm
- k: 9,5 mm
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 7 g
show article view
Materiál:
Termoplast PA, černá
- Nerez
- d1: M6
- l: 16 mm
- d2: 12 mm
- d3: 14 mm
- d4: 24 mm
- h: 16,5 mm
- k: 9,5 mm
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 7,9 g
show article view
Materiál:
Termoplast PA, černá
- Nerez
- d1: M6
- l: 20 mm
- d2: 12 mm
- d3: 14 mm
- d4: 24 mm
- h: 16,5 mm
- k: 9,5 mm
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 8,5 g
show article view
Materiál:
Termoplast PA, černá
- Nerez
- d1: M6
- l: 25 mm
- d2: 12 mm
- d3: 14 mm
- d4: 24 mm
- h: 16,5 mm
- k: 9,5 mm
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 9 g
show article view
Materiál:
Termoplast PA, černá
- Nerez
- d1: M6
- l: 30 mm
- d2: 12 mm
- d3: 14 mm
- d4: 24 mm
- h: 16,5 mm
- k: 9,5 mm
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 10 g
show article view
Materiál:
Termoplast PA, černá
- Nerez
- d1: M8
- l: 20 mm
- d2: 14 mm
- d3: 16 mm
- d4: 30 mm
- h: 19,5 mm
- k: 11 mm
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 16 g
show article view
Materiál:
Termoplast PA, černá
- Nerez
- d1: M8
- l: 25 mm
- d2: 14 mm
- d3: 16 mm
- d4: 30 mm
- h: 19,5 mm
- k: 11 mm
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 17 g
show article view
Materiál:
Termoplast PA, černá
- Nerez
- d1: M8
- l: 30 mm
- d2: 14 mm
- d3: 16 mm
- d4: 30 mm
- h: 19,5 mm
- k: 11 mm
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 19 g
show article view
Materiál:
Termoplast PA, černá
- Nerez
- d1: M8
- l: 40 mm
- d2: 14 mm
- d3: 16 mm
- d4: 30 mm
- h: 19,5 mm
- k: 11 mm
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 20 g
show article view
Materiál:
Termoplast PA, černá
- Nerez
- d1: M10
- l: 20 mm
- d2: 16 mm
- d3: 18 mm
- d4: 36 mm
- h: 22,5 mm
- k: 12,5 mm
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 30 g
show article view
Materiál:
Termoplast PA, černá
- Nerez
- d1: M10
- l: 25 mm
- d2: 16 mm
- d3: 18 mm
- d4: 36 mm
- h: 22,5 mm
- k: 12,5 mm
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 31 g
show article view
Materiál:
Termoplast PA, černá
- Nerez
- d1: M10
- l: 30 mm
- d2: 16 mm
- d3: 18 mm
- d4: 36 mm
- h: 22,5 mm
- k: 12,5 mm
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 33 g
show article view
Materiál:
Termoplast PA, černá
- Nerez
- d1: M10
- l: 45 mm
- d2: 16 mm
- d3: 18 mm
- d4: 36 mm
- h: 22,5 mm
- k: 12,5 mm
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 38 g
show article view
Materiál:
Termoplast PA, černá
- Nerez
- d1: M10
- l: 55 mm
- d2: 16 mm
- d3: 18 mm
- d4: 36 mm
- h: 22,5 mm
- k: 12,5 mm
- Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
- Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
- Hmotnost: 48 g
show article view
Materiál
Držadlo
Šroub
- Ocel, zinkovaná
- Nerez 1.4567
Datový list EH 24830. Šrouby rýhované duté – plast
Datový košík:
Pro úplné a podrobné informace o shodě, prosím, vyberte variantu (číslo výrobku v tabulce objednávky).