Matice rýhované DIN 6303

EH 24480.

Vaše vyhledávání dosáhlo 20 výsledků

Provedení
obrázek
Materiál
d1 [mm]
d2 [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
bez díry pro kolík, provedení A
obrázek:
1
Materiál:
Automatová ocel, brynýrovaná
d1 [mm]:
M5
d2 [mm]:
20 mm
Objednací číslo:
24480.0005
CAD
Dokumenty
Matice rýhované
  • bez díry pro kolík, provedení A – obrázek 1, Automatová ocel
  • d1: M5
  • d2: 20 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 15 mm
  • h: 12 mm
  • k: 8 mm
  • t: 5 mm
  • Hmotnost: 16 g
show article view
Matice rýhované
Provedení:
bez díry pro kolík, provedení A
obrázek:
1
Materiál:
Automatová ocel, brynýrovaná
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
24 mm
Objednací číslo:
24480.0006
CAD
Dokumenty
Matice rýhované
  • bez díry pro kolík, provedení A – obrázek 1, Automatová ocel
  • d1: M6
  • d2: 24 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 18 mm
  • h: 14 mm
  • k: 10 mm
  • t: 6 mm
  • Hmotnost: 27 g
show article view
Matice rýhované
Provedení:
bez díry pro kolík, provedení A
obrázek:
1
Materiál:
Automatová ocel, brynýrovaná
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
30 mm
Objednací číslo:
24480.0008
CAD
Dokumenty
Matice rýhované
  • bez díry pro kolík, provedení A – obrázek 1, Automatová ocel
  • d1: M8
  • d2: 30 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 24 mm
  • h: 17 mm
  • k: 12 mm
  • t: 7 mm
  • Hmotnost: 46 g
show article view
Matice rýhované
Provedení:
bez díry pro kolík, provedení A
obrázek:
1
Materiál:
Automatová ocel, brynýrovaná
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
36 mm
Objednací číslo:
24480.0010
CAD
Dokumenty
Matice rýhované
  • bez díry pro kolík, provedení A – obrázek 1, Automatová ocel
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • d3: 28 mm
  • d4: 30 mm
  • h: 20 mm
  • k: 14 mm
  • t: 8 mm
  • Hmotnost: 83 g
show article view
Matice rýhované
Provedení:
bez díry pro kolík, provedení A
obrázek:
1
Materiál:
Automatová ocel, brynýrovaná
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
40 mm
Objednací číslo:
24480.0012
CAD
Dokumenty
Matice rýhované
  • bez díry pro kolík, provedení A – obrázek 1, Automatová ocel
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • d3: 32 mm
  • d4: 34 mm
  • h: 24 mm
  • k: 16 mm
  • t: 10 mm
  • Hmotnost: 123 g
show article view
Matice rýhované
Provedení:
s dírou pro kolík, provedení B
obrázek:
2
Materiál:
Automatová ocel, brynýrovaná
d1 [mm]:
M5
d2 [mm]:
20 mm
Objednací číslo:
24480.0105
CAD
Dokumenty
Matice rýhované
  • s dírou pro kolík, provedení B – obrázek 2, Automatová ocel
  • d1: M5
  • d2: 20 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 15 mm
  • d5 Předvrtané: 1,4 mm
  • h: 12 mm
  • e: 2,5 mm
  • k: 8 mm
  • t: 5 mm
  • Hmotnost: 15 g
  • Odpovídající válcový kolík DIN 7: 1,5 m6 x 14
show article view
Matice rýhované
Provedení:
s dírou pro kolík, provedení B
obrázek:
2
Materiál:
Automatová ocel, brynýrovaná
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
24 mm
Objednací číslo:
24480.0106
CAD
Dokumenty
Matice rýhované
  • s dírou pro kolík, provedení B – obrázek 2, Automatová ocel
  • d1: M6
  • d2: 24 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 18 mm
  • d5 Předvrtané: 1,4 mm
  • h: 14 mm
  • e: 2,5 mm
  • k: 10 mm
  • t: 6 mm
  • Hmotnost: 25 g
  • Odpovídající válcový kolík DIN 7: 1,5 m6 x 16
show article view
Matice rýhované
Provedení:
s dírou pro kolík, provedení B
obrázek:
2
Materiál:
Automatová ocel, brynýrovaná
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
30 mm
Objednací číslo:
24480.0108
CAD
Dokumenty
Matice rýhované
  • s dírou pro kolík, provedení B – obrázek 2, Automatová ocel
  • d1: M8
  • d2: 30 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 24 mm
  • d5 Předvrtané: 1,9 mm
  • h: 17 mm
  • e: 3 mm
  • k: 12 mm
  • t: 7 mm
  • Hmotnost: 45 g
  • Odpovídající válcový kolík DIN 7: 2,0 m6 x 20
show article view
Matice rýhované
Provedení:
s dírou pro kolík, provedení B
obrázek:
2
Materiál:
Automatová ocel, brynýrovaná
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
36 mm
Objednací číslo:
24480.0110
CAD
Dokumenty
Matice rýhované
  • s dírou pro kolík, provedení B – obrázek 2, Automatová ocel
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • d3: 28 mm
  • d4: 30 mm
  • d5 Předvrtané: 2,9 mm
  • h: 20 mm
  • e: 4 mm
  • k: 14 mm
  • t: 8 mm
  • Hmotnost: 86 g
  • Odpovídající válcový kolík DIN 7: 3,0 m6 x 28
show article view
Matice rýhované
Provedení:
s dírou pro kolík, provedení B
obrázek:
2
Materiál:
Automatová ocel, brynýrovaná
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
40 mm
Objednací číslo:
24480.0112
CAD
Dokumenty
Matice rýhované
  • s dírou pro kolík, provedení B – obrázek 2, Automatová ocel
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • d3: 32 mm
  • d4: 34 mm
  • d5 Předvrtané: 3,9 mm
  • h: 24 mm
  • e: 4 mm
  • k: 16 mm
  • t: 10 mm
  • Hmotnost: 121 g
  • Odpovídající válcový kolík DIN 7: 4,0 m6 x 32
show article view
Matice rýhované
Provedení:
bez díry pro kolík, provedení A
obrázek:
1
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M5
d2 [mm]:
20 mm
Objednací číslo:
24480.0205
CAD
Dokumenty
Matice rýhované
  • bez díry pro kolík, provedení A – obrázek 1, Nerez
  • d1: M5
  • d2: 20 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 15 mm
  • h: 12 mm
  • k: 8 mm
  • t: 5 mm
  • Hmotnost: 16 g
show article view
Matice rýhované
Provedení:
bez díry pro kolík, provedení A
obrázek:
1
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
24 mm
Objednací číslo:
24480.0206
CAD
Dokumenty
Matice rýhované
  • bez díry pro kolík, provedení A – obrázek 1, Nerez
  • d1: M6
  • d2: 24 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 18 mm
  • h: 14 mm
  • k: 10 mm
  • t: 6 mm
  • Hmotnost: 27 g
show article view
Matice rýhované
Provedení:
bez díry pro kolík, provedení A
obrázek:
1
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
30 mm
Objednací číslo:
24480.0208
CAD
Dokumenty
Matice rýhované
  • bez díry pro kolík, provedení A – obrázek 1, Nerez
  • d1: M8
  • d2: 30 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 24 mm
  • h: 17 mm
  • k: 12 mm
  • t: 7 mm
  • Hmotnost: 46 g
show article view
Matice rýhované
Provedení:
bez díry pro kolík, provedení A
obrázek:
1
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
36 mm
Objednací číslo:
24480.0210
CAD
Dokumenty
Matice rýhované
  • bez díry pro kolík, provedení A – obrázek 1, Nerez
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • d3: 28 mm
  • d4: 30 mm
  • h: 20 mm
  • k: 14 mm
  • t: 8 mm
  • Hmotnost: 83 g
show article view
Matice rýhované
Provedení:
bez díry pro kolík, provedení A
obrázek:
1
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
40 mm
Objednací číslo:
24480.0212
CAD
Dokumenty
Matice rýhované
  • bez díry pro kolík, provedení A – obrázek 1, Nerez
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • d3: 32 mm
  • d4: 34 mm
  • h: 24 mm
  • k: 16 mm
  • t: 10 mm
  • Hmotnost: 123 g
show article view
Matice rýhované
Provedení:
s dírou pro kolík, provedení B
obrázek:
2
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M5
d2 [mm]:
20 mm
Objednací číslo:
24480.0305
CAD
Dokumenty
Matice rýhované
  • s dírou pro kolík, provedení B – obrázek 2, Nerez
  • d1: M5
  • d2: 20 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 15 mm
  • d5 Předvrtané: 1,4 mm
  • h: 12 mm
  • e: 2,5 mm
  • k: 8 mm
  • t: 5 mm
  • Hmotnost: 15 g
  • Odpovídající válcový kolík DIN 7: 1,5 m6 x 14
show article view
Matice rýhované
Provedení:
s dírou pro kolík, provedení B
obrázek:
2
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
24 mm
Objednací číslo:
24480.0306
CAD
Dokumenty
Matice rýhované
  • s dírou pro kolík, provedení B – obrázek 2, Nerez
  • d1: M6
  • d2: 24 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 18 mm
  • d5 Předvrtané: 1,4 mm
  • h: 14 mm
  • e: 2,5 mm
  • k: 10 mm
  • t: 6 mm
  • Hmotnost: 25 g
  • Odpovídající válcový kolík DIN 7: 1,5 m6 x 16
show article view
Matice rýhované
Provedení:
s dírou pro kolík, provedení B
obrázek:
2
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
30 mm
Objednací číslo:
24480.0308
CAD
Dokumenty
Matice rýhované
  • s dírou pro kolík, provedení B – obrázek 2, Nerez
  • d1: M8
  • d2: 30 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 24 mm
  • d5 Předvrtané: 1,9 mm
  • h: 17 mm
  • e: 3 mm
  • k: 12 mm
  • t: 7 mm
  • Hmotnost: 45 g
  • Odpovídající válcový kolík DIN 7: 2,0 m6 x 20
show article view
Matice rýhované
Provedení:
s dírou pro kolík, provedení B
obrázek:
2
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
36 mm
Objednací číslo:
24480.0310
CAD
Dokumenty
Matice rýhované
  • s dírou pro kolík, provedení B – obrázek 2, Nerez
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • d3: 28 mm
  • d4: 30 mm
  • d5 Předvrtané: 2,9 mm
  • h: 20 mm
  • e: 4 mm
  • k: 14 mm
  • t: 8 mm
  • Hmotnost: 86 g
  • Odpovídající válcový kolík DIN 7: 3,0 m6 x 28
show article view
Matice rýhované
Provedení:
s dírou pro kolík, provedení B
obrázek:
2
Materiál:
Nerez 1.4305
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
40 mm
Objednací číslo:
24480.0312
CAD
Dokumenty
Matice rýhované
  • s dírou pro kolík, provedení B – obrázek 2, Nerez
  • d1: M12
  • d2: 40 mm
  • d3: 32 mm
  • d4: 34 mm
  • d5 Předvrtané: 3,9 mm
  • h: 24 mm
  • e: 4 mm
  • k: 16 mm
  • t: 10 mm
  • Hmotnost: 121 g
  • Odpovídající válcový kolík DIN 7: 4,0 m6 x 32
show article view
Matice rýhované

Materiál

  • Automatová ocel, brynýrovaná
  • Nerez 1.4305

Poznámky

Rýhování a jeho hloubka se mohou lišit od normy DIN.

Montáž

U provedení B musí díra po vyvrtání být v toleranci H7.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 24480. Matice rýhované – DIN 6303
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Pro úplné a podrobné informace o shodě, prosím, vyberte variantu (číslo výrobku v tabulce objednávky).