24730.1053 - Křížové šrouby
DIN 6335 z plastu

Provedení
Materiál
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
provedení L
Materiál:
Nerez A2
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
15 mm
Objednací číslo:
24730.1053
Dokumenty
Křížové šrouby
  • provedení L, Nerez
  • d1: 25 mm
  • d2: M5
  • l: 15 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
  • Hmotnost: 7 g
Křížové šrouby

Materiál

Držadlo

  • Duroplast PF 31, černá RAL 9005

Šroub

  • Nerez A2

Poznámky

Nestandardní provedení, např. odlišné délky nebo závit z mosazi / nerezi, na poptávku.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 24730.1053
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.