Křížové matice s axiálním ložiskem

EH 24700.

Výhoda axiálního ložiska:

  • Dvojnásobná upínací síla při stejné velikosti křížové matice je dána odstraněním tření styčných ploch.
  • Chrání upínané obrobky na styčné ploše.
  • Lepší usazení obrobku díky zvětšené upínací síle.

Vaše vyhledávání dosáhlo 12 výsledků

Provedení
obrázek
d1 [mm]
d2 [mm]
l +2 [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
s vnitřním závitem
obrázek:
1
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
l +2 [mm]:
-
Objednací číslo:
24700.0040
CAD
Dokumenty
Křížové matice
  • s vnitřním závitem – obrázek 1
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • d3: 24 mm
  • h1: ~ 27 mm
  • h2: ~ 15 mm
  • t1 min.: 12,5 mm
  • t2: 5 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 45 g
show article view
Křížové matice
Provedení:
s vnitřním závitem
obrázek:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l +2 [mm]:
-
Objednací číslo:
24700.0050
CAD
Dokumenty
Křížové matice
  • s vnitřním závitem – obrázek 1
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • d3: 25 mm
  • h1: ~ 34 mm
  • h2: ~ 22,5 mm
  • t1 min.: 14 mm
  • t2: 4,2 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 68 g
show article view
Křížové matice
Provedení:
s vnitřním závitem
obrázek:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M10
l +2 [mm]:
-
Objednací číslo:
24700.0063
CAD
Dokumenty
Křížové matice
  • s vnitřním závitem – obrázek 1
  • d1: 63 mm
  • d2: M10
  • d3: 30 mm
  • h1: ~ 41 mm
  • h2: ~ 26,5 mm
  • t1 min.: 18 mm
  • t2: 5,4 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 109 g
show article view
Křížové matice
Provedení:
s vnitřním závitem
obrázek:
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M12
l +2 [mm]:
-
Objednací číslo:
24700.0080
CAD
Dokumenty
Křížové matice
  • s vnitřním závitem – obrázek 1
  • d1: 80 mm
  • d2: M12
  • d3: 35 mm
  • h1: ~ 54 mm
  • h2: ~ 34 mm
  • t1 min.: 26,5 mm
  • t2: 6,6 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 213 g
show article view
Křížové matice
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
l +2 [mm]:
15 mm
Objednací číslo:
24700.0042
CAD
Dokumenty
Křížové matice
  • se šroubem – obrázek 2
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • d3: 24 mm
  • l +2: 15 mm
  • h1: ~ 27 mm
  • h2: ~ 15 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 51 g
show article view
Křížové matice
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
l +2 [mm]:
25 mm
Objednací číslo:
24700.0044
CAD
Dokumenty
Křížové matice
  • se šroubem – obrázek 2
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • d3: 24 mm
  • l +2: 25 mm
  • h1: ~ 27 mm
  • h2: ~ 15 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 52 g
show article view
Křížové matice
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l +2 [mm]:
20 mm
Objednací číslo:
24700.0053
CAD
Dokumenty
Křížové matice
  • se šroubem – obrázek 2
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • d3: 25 mm
  • l +2: 20 mm
  • h1: ~ 34 mm
  • h2: ~ 22,5 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 81 g
show article view
Křížové matice
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l +2 [mm]:
35 mm
Objednací číslo:
24700.0056
CAD
Dokumenty
Křížové matice
  • se šroubem – obrázek 2
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • d3: 25 mm
  • l +2: 35 mm
  • h1: ~ 34 mm
  • h2: ~ 22,5 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 86 g
show article view
Křížové matice
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M10
l +2 [mm]:
30 mm
Objednací číslo:
24700.0066
CAD
Dokumenty
Křížové matice
  • se šroubem – obrázek 2
  • d1: 63 mm
  • d2: M10
  • d3: 30 mm
  • l +2: 30 mm
  • h1: ~ 41 mm
  • h2: ~ 26,5 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 136 g
show article view
Křížové matice
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M10
l +2 [mm]:
40 mm
Objednací číslo:
24700.0068
CAD
Dokumenty
Křížové matice
  • se šroubem – obrázek 2
  • d1: 63 mm
  • d2: M10
  • d3: 30 mm
  • l +2: 40 mm
  • h1: ~ 41 mm
  • h2: ~ 26,5 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 141 g
show article view
Křížové matice
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M12
l +2 [mm]:
30 mm
Objednací číslo:
24700.0083
CAD
Dokumenty
Křížové matice
  • se šroubem – obrázek 2
  • d1: 80 mm
  • d2: M12
  • d3: 35 mm
  • l +2: 30 mm
  • h1: ~ 54 mm
  • h2: ~ 34 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 259 g
show article view
Křížové matice
Provedení:
se šroubem
obrázek:
2
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M12
l +2 [mm]:
50 mm
Objednací číslo:
24700.0087
CAD
Dokumenty
Křížové matice
  • se šroubem – obrázek 2
  • d1: 80 mm
  • d2: M12
  • d3: 35 mm
  • l +2: 50 mm
  • h1: ~ 54 mm
  • h2: ~ 34 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 273 g
show article view
Křížové matice

Materiál

Držadlo

  • Termoplast PA

Vnitřní díl

  • Ocel, nitridovaná, brynýrovaná

Šroub

  • Ocel, brynýrovaná, pevnost 8.8 
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 24700. Křížové matice – s axiálním ložiskem
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.