24640.0220 - Křížové matice
DIN 6335 z plastu

Provedení
Pouzdro
d1 [mm]
d5 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
se závitovou vložkou, provedení K
Pouzdro:
Mosaz
d1 [mm]:
20 mm
d5 [mm]:
M4
Objednací číslo:
24640.0220
Dokumenty
Křížové matice
  • se závitovou vložkou, provedení K, Mosaz
  • d1: 20 mm
  • d5: M4
  • d7: ~ 10 mm
  • h3: ~ 6 mm
  • h4: ~ 13 mm
  • t3: 6,5 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
  • Hmotnost: 3,3 g
Křížové matice

Materiál

Pouzdro

  • Mosaz

Držadlo

  • Duroplast PF 31, černá RAL 9005
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 24640.0220
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.