Šrouby s hvězdicí plast

EH 24750.

Vaše vyhledávání dosáhlo 200 výsledků

Barva
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Barva:
bílá
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
23 mm
Objednací číslo:
24750.0181
CAD
Dokumenty
Šrouby s hvězdicí
  • bílá
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • l: 23 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 9 g
show article view
Šrouby s hvězdicí
Barva:
bílá
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
28 mm
Objednací číslo:
24750.0191
CAD
Dokumenty
Šrouby s hvězdicí
  • bílá
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • l: 28 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 9 g
show article view
Šrouby s hvězdicí
Barva:
bílá
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
10 mm
Objednací číslo:
24750.0201
CAD
Dokumenty
Šrouby s hvězdicí
  • bílá
  • d1: 40 mm
  • d2: M5
  • l: 10 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 9,6 g
show article view
Šrouby s hvězdicí
Barva:
bílá
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
14 mm
Objednací číslo:
24750.0211
CAD
Dokumenty
Šrouby s hvězdicí
  • bílá
  • d1: 40 mm
  • d2: M5
  • l: 14 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 10 g
show article view
Šrouby s hvězdicí
Barva:
bílá
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
18 mm
Objednací číslo:
24750.0221
CAD
Dokumenty
Šrouby s hvězdicí
  • bílá
  • d1: 40 mm
  • d2: M5
  • l: 18 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 11 g
show article view
Šrouby s hvězdicí
Barva:
bílá
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
23 mm
Objednací číslo:
24750.0231
CAD
Dokumenty
Šrouby s hvězdicí
  • bílá
  • d1: 40 mm
  • d2: M5
  • l: 23 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 12 g
show article view
Šrouby s hvězdicí
Barva:
bílá
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
28 mm
Objednací číslo:
24750.0241
CAD
Dokumenty
Šrouby s hvězdicí
  • bílá
  • d1: 40 mm
  • d2: M5
  • l: 28 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 12 g
show article view
Šrouby s hvězdicí
Barva:
bílá
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
Objednací číslo:
24750.0251
CAD
Dokumenty
Šrouby s hvězdicí
  • bílá
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • l: 14 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 12 g
show article view
Šrouby s hvězdicí
Barva:
bílá
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
18 mm
Objednací číslo:
24750.0261
CAD
Dokumenty
Šrouby s hvězdicí
  • bílá
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • l: 18 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 13 g
show article view
Šrouby s hvězdicí
Barva:
bílá
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
23 mm
Objednací číslo:
24750.0271
CAD
Dokumenty
Šrouby s hvězdicí
  • bílá
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • l: 23 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 14 g
show article view
Šrouby s hvězdicí
Barva:
bílá
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
28 mm
Objednací číslo:
24750.0281
CAD
Dokumenty
Šrouby s hvězdicí
  • bílá
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • l: 28 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 15 g
show article view
Šrouby s hvězdicí
Barva:
bílá
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
38 mm
Objednací číslo:
24750.0291
CAD
Dokumenty
Šrouby s hvězdicí
  • bílá
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • l: 38 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 16 g
show article view
Šrouby s hvězdicí
Barva:
bílá
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
Objednací číslo:
24750.0301
CAD
Dokumenty
Šrouby s hvězdicí
  • bílá
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • l: 14 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 19 g
show article view
Šrouby s hvězdicí
Barva:
bílá
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
18 mm
Objednací číslo:
24750.0311
CAD
Dokumenty
Šrouby s hvězdicí
  • bílá
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • l: 18 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 19 g
show article view
Šrouby s hvězdicí
Barva:
bílá
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
23 mm
Objednací číslo:
24750.0321
CAD
Dokumenty
Šrouby s hvězdicí
  • bílá
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • l: 23 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 20 g
show article view
Šrouby s hvězdicí
Barva:
bílá
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
28 mm
Objednací číslo:
24750.0331
CAD
Dokumenty
Šrouby s hvězdicí
  • bílá
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • l: 28 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 21 g
show article view
Šrouby s hvězdicí
Barva:
bílá
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
38 mm
Objednací číslo:
24750.0341
CAD
Dokumenty
Šrouby s hvězdicí
  • bílá
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • l: 38 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 23 g
show article view
Šrouby s hvězdicí
Barva:
bílá
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
18 mm
Objednací číslo:
24750.0351
CAD
Dokumenty
Šrouby s hvězdicí
  • bílá
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l: 18 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 26 g
show article view
Šrouby s hvězdicí
Barva:
bílá
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
23 mm
Objednací číslo:
24750.0361
CAD
Dokumenty
Šrouby s hvězdicí
  • bílá
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l: 23 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 27 g
show article view
Šrouby s hvězdicí
Barva:
bílá
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
28 mm
Objednací číslo:
24750.0371
CAD
Dokumenty
Šrouby s hvězdicí
  • bílá
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l: 28 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 29 g
show article view
Šrouby s hvězdicí
Barva:
bílá
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
38 mm
Objednací číslo:
24750.0381
CAD
Dokumenty
Šrouby s hvězdicí
  • bílá
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l: 38 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 32 g
show article view
Šrouby s hvězdicí
Barva:
bílá
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
48 mm
Objednací číslo:
24750.0391
CAD
Dokumenty
Šrouby s hvězdicí
  • bílá
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l: 48 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 35 g
show article view
Šrouby s hvězdicí
Barva:
bílá
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
18 mm
Objednací číslo:
24750.0401
CAD
Dokumenty
Šrouby s hvězdicí
  • bílá
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • l: 18 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 40 g
show article view
Šrouby s hvězdicí
Barva:
bílá
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
23 mm
Objednací číslo:
24750.0411
CAD
Dokumenty
Šrouby s hvězdicí
  • bílá
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • l: 23 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 41 g
show article view
Šrouby s hvězdicí

Materiál

Víčko

  • Termoplast PA, černá RAL 9005
  • Termoplast PA, bílá RAL 9019
  • Termoplast PA, oranžová RAL 2004
  • Termoplast PA, žlutá RAL 1016
  • Termoplast PA, modrá RAL 5015

Držadlo

  • Termoplast PA 6, černá RAL 9005

Šroub

  • Nerez

Poznámky

Nestandardní provedení, např. odlišné závity nebo délky závitů, dle poptávky.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 24750. Šrouby s hvězdicí – plast
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.