24750.0362 - Šrouby s hvězdicí
plast

Barva
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Barva:
oranžová
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
23 mm
Objednací číslo:
24750.0362
Dokumenty
Šrouby s hvězdicí
  • oranžová
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l: 23 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 27 g
Šrouby s hvězdicí

Materiál

Víčko

  • Termoplast PA, oranžová RAL 2004

Držadlo

  • Termoplast PA 6, černá RAL 9005

Šroub

  • Nerez

Poznámky

Nestandardní provedení, např. odlišné závity nebo délky závitů, dle poptávky.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 24750.0362
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.