24750.0173 - Šrouby s hvězdicí
plast

Barva
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Barva:
žlutá
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
18 mm
Objednací číslo:
24750.0173
Dokumenty
Šrouby s hvězdicí
  • žlutá
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • l: 18 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • Provozní teplotní rozsah min.: -30 °C
  • Provozní teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Hmotnost: 8,4 g
Šrouby s hvězdicí

Materiál

Víčko

  • Termoplast PA, žlutá RAL 1016

Držadlo

  • Termoplast PA 6, černá RAL 9005

Šroub

  • Nerez

Poznámky

Nestandardní provedení, např. odlišné závity nebo délky závitů, dle poptávky.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 24750.0173
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.