24660.0740 - Hvězdice
DIN 6336 slitina Al

Tyto hvězdice jsou vyrobeny dle DIN 6336.

Tento výrobek 24660.0740 - Hvězdice DIN 6336 slitina Al / s průchozím závitem, provedení D (d1: 40 mm) je variantou skupiny výrobků Hvězdice DIN 6336 slitina Al (EH 24660.)

Provedení
obrázek
Povrch
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
d4 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
s průchozím závitem, provedení D
obrázek:
4
Povrch:
leštěný
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d3 H7 [mm]:
-
d4 [mm]:
M8
Objednací číslo:
24660.0740
Dokumenty
Hvězdice
  • s průchozím závitem, provedení D – obrázek 4, leštěný
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4: M8
  • d5: 8,4 mm
  • h2: 25 mm
  • Hmotnost: 32 g
  • t2: 13 mm
Hvězdice

Materiál

Držadlo

  • Slitina Al, leštěná
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 24660.0740
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.