24660.0680 - Hvězdice
DIN 6336 slitina Al

Tyto hvězdice jsou vyrobeny dle DIN 6336.

Tento výrobek 24660.0680 - Hvězdice DIN 6336 slitina Al / s hladkou neprůchozí dírou, provedení C (d1: 80 mm) je variantou skupiny výrobků Hvězdice DIN 6336 slitina Al (EH 24660.)

Provedení
obrázek
Povrch
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
d4 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
s hladkou neprůchozí dírou, provedení C
obrázek:
3
Povrch:
leštěný
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
25 mm
d3 H7 [mm]:
16 mm
d4 [mm]:
-
Objednací číslo:
24660.0680
Dokumenty
Hvězdice
  • s hladkou neprůchozí dírou, provedení C – obrázek 3, leštěný
  • d1: 80 mm
  • d2: 25 mm
  • d3 H7: 16 mm
  • h2: 50 mm
  • t1 min.: 28 mm
  • Hmotnost: 223 g
Hvězdice

Materiál

Držadlo

  • Slitina Al, leštěná
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 24660.0680
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.