24670.0280 - Hvězdice
DIN 6336 plast

Provedení
Pouzdro
d1 [mm]
d4 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
se závitovou vložkou, provedení K
Pouzdro:
Ocel, zinkovaná
d1 [mm]:
80 mm
d4 [mm]:
M16
Objednací číslo:
24670.0280
Dokumenty
Hvězdice
  • se závitovou vložkou, provedení K, Ocel
  • d1: 80 mm
  • d4: M16
  • d7: 35 mm
  • h3: 25 mm
  • h4: 50 mm
  • t3: 30 mm
  • Provozní teplotní rozsah max.: 110 °C
  • Hmotnost: 161 g
Hvězdice

Materiál

Pouzdro

  • Ocel, zinkovaná

Držadlo

  • Duroplast PF 31, černá RAL 9005
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 24670.0280
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.