T-držadla

EH 24512.

Vaše vyhledávání dosáhlo 8 výsledků

Provedení
obrázek
d1 H7 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
s hladkou neprůchozí dírou
obrázek:
1
d1 H7 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
-
l1 [mm]:
55 mm
Objednací číslo:
24512.0020
CAD
Dokumenty
T-držadla
  • s hladkou neprůchozí dírou – obrázek 1
  • d1 H7: 6 mm
  • l1: 55 mm
  • l2: 14 mm
  • h1: 33 mm
  • h2: 22 mm
  • t: 12 mm
  • Hmotnost: 31 g
show article view
T-držadla
Provedení:
s hladkou neprůchozí dírou
obrázek:
1
d1 H7 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
-
l1 [mm]:
67 mm
Objednací číslo:
24512.0030
CAD
Dokumenty
T-držadla
  • s hladkou neprůchozí dírou – obrázek 1
  • d1 H7: 8 mm
  • l1: 67 mm
  • l2: 16 mm
  • h1: 37 mm
  • h2: 25 mm
  • t: 16 mm
  • Hmotnost: 46 g
show article view
T-držadla
Provedení:
s hladkou neprůchozí dírou
obrázek:
1
d1 H7 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
-
l1 [mm]:
80 mm
Objednací číslo:
24512.0035
CAD
Dokumenty
T-držadla
  • s hladkou neprůchozí dírou – obrázek 1
  • d1 H7: 8 mm
  • l1: 80 mm
  • l2: 20 mm
  • h1: 41 mm
  • h2: 26 mm
  • t: 16 mm
  • Hmotnost: 80 g
show article view
T-držadla
Provedení:
s neprůchozím závitem
obrázek:
2
d1 H7 [mm]:
-
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
55 mm
Objednací číslo:
24512.0120
CAD
Dokumenty
T-držadla
  • s neprůchozím závitem – obrázek 2
  • d2: M6
  • l1: 55 mm
  • l2: 14 mm
  • h1: 33 mm
  • h2: 22 mm
  • t: 12 mm
  • Hmotnost: 34 g
show article view
T-držadla
Provedení:
s neprůchozím závitem
obrázek:
2
d1 H7 [mm]:
-
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
55 mm
Objednací číslo:
24512.0125
CAD
Dokumenty
T-držadla
  • s neprůchozím závitem – obrázek 2
  • d2: M8
  • l1: 55 mm
  • l2: 14 mm
  • h1: 33 mm
  • h2: 22 mm
  • t: 12 mm
  • Hmotnost: 31 g
show article view
T-držadla
Provedení:
s neprůchozím závitem
obrázek:
2
d1 H7 [mm]:
-
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
67 mm
Objednací číslo:
24512.0130
CAD
Dokumenty
T-držadla
  • s neprůchozím závitem – obrázek 2
  • d2: M8
  • l1: 67 mm
  • l2: 16 mm
  • h1: 37 mm
  • h2: 25 mm
  • t: 16 mm
  • Hmotnost: 48 g
show article view
T-držadla
Provedení:
s neprůchozím závitem
obrázek:
2
d1 H7 [mm]:
-
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
80 mm
Objednací číslo:
24512.0135
CAD
Dokumenty
T-držadla
  • s neprůchozím závitem – obrázek 2
  • d2: M8
  • l1: 80 mm
  • l2: 20 mm
  • h1: 41 mm
  • h2: 26 mm
  • t: 16 mm
  • Hmotnost: 80 g
show article view
T-držadla
Provedení:
s neprůchozím závitem
obrázek:
2
d1 H7 [mm]:
-
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
80 mm
Objednací číslo:
24512.0140
CAD
Dokumenty
T-držadla
  • s neprůchozím závitem – obrázek 2
  • d2: M10
  • l1: 80 mm
  • l2: 20 mm
  • h1: 41 mm
  • h2: 26 mm
  • t: 16 mm
  • Hmotnost: 80 g
show article view
T-držadla

Materiál

  • Hliník, potažený plastem, černá RAL 9005, mat
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 24512. T-držadla
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.