Standardní upínací čelisti pro plovoucí upínač M12

EH 23320.

Upínací čelisti je možno použít pro plovoucí upínače 23320.0008, 23320.0010, 23320.0012 a 23320.0014.

Vaše vyhledávání dosáhlo 2 výsledků

Provedení
obrázek
Upínací rozsah [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
dolní standardní upínací čelist
obrázek:
1
Upínací rozsah [mm]:
-
Objednací číslo:
23320.0050
CAD
Dokumenty
Standardní upínací čelisti
  • dolní standardní upínací čelist – obrázek 1
  • Systém: V70/L12/L16
  • h1 -0,1: 26,8 mm
  • Hmotnost: 99 g
show article view
Standardní upínací čelisti
Provedení:
horní standardní upínací čelist
obrázek:
2
Upínací rozsah [mm]:
0 – 12 mm
Objednací číslo:
23320.0052
CAD
Dokumenty
Standardní upínací čelisti
  • horní standardní upínací čelist – obrázek 2
  • Systém: V70/L12/L16
  • h1 -0,1: 21 mm
  • Upínací rozsah: 0 mm – 12 mm
  • Hmotnost: 69 g
show article view
Standardní upínací čelisti

Materiál

  • Cementační ocel, nitridovaná, manganofosfátovaná

Montáž

Při použití speciálních čelistí je nutno dodržet, aby upevňovací šroub (M8-12.9, 43 Nm) byl u horní upínací čelisti zašroubován 10 mm a u spodní čelisti 9 mm hluboko do těla plovoucího upínače.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 23320. Standardní upínací čelisti – pro plovoucí upínač M12
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Další produkty

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

 

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

 

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.