Matice pro T-drážku dlouhé

EH 23020.

Matice pro T-drážku, dlouhé jsou oproti verzi dle DIN 508 v prodlouženém provedení a jsou zejména vhodné pro montáž do křížové drážky.

Vaše vyhledávání dosáhlo 3 výsledků

Velikost T-drážky [mm]
d [mm]
e [mm]
l [mm]
h [mm]
k [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Velikost T-drážky [mm]:
14 mm
d [mm]:
M6
e [mm]:
22 mm
l [mm]:
44 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
Objednací číslo:
23020.0146
CAD
Dokumenty
Matice pro T-drážku
  • Systém: V70
  • Velikost T-drážky: 14 mm
  • d: M6
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • l: 44 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • Hmotnost: 91 g
show article view
Matice pro T-drážku
Velikost T-drážky [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
e [mm]:
22 mm
l [mm]:
44 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
Objednací číslo:
23020.0140
CAD
Dokumenty
Matice pro T-drážku
  • Systém: V70
  • Velikost T-drážky: 14 mm
  • d: M12
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • l: 44 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • Hmotnost: 80 g
show article view
Matice pro T-drážku
Velikost T-drážky [mm]:
18 mm
d [mm]:
M16
e [mm]:
28 mm
l [mm]:
56 mm
h [mm]:
20 mm
k [mm]:
10 mm
Objednací číslo:
23020.0180
CAD
Dokumenty
Matice pro T-drážku
  • Systém: L16
  • Velikost T-drážky: 18 mm
  • d: M16
  • a: 17,6 mm
  • e: 28 mm
  • l: 56 mm
  • h: 20 mm
  • k: 10 mm
  • Hmotnost: 160 g
show article view
Matice pro T-drážku

Materiál

  • Zušlechtěná ocel, pevnost 10, brynýrovaná
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 23020. Matice pro T-drážku – dlouhé
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Další produkty
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.