Matice pro T-drážku DIN 508

EH 23010.

Tyto matice pro T-drážku (drážkové matice) jsou vyrobeny dle DIN 508. Sortiment je rozšířen o další rozměry, které nejsou obsaženy v normě DIN.

Vaše vyhledávání dosáhlo 5 výsledků

Materiál
Velikost T-drážky [mm]
d [mm]
e [mm]
h [mm]
k [mm]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Materiál:
Zušlechtěná ocel, pevnost 10, brynýrovaná
Velikost T-drážky [mm]:
14 mm
d [mm]:
M6
e [mm]:
22 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
Objednací číslo:
23010.0146 1)
CAD
Dokumenty
Matice pro T-drážku
  • Zušlechtěná ocel
  • Systém: V70
  • Velikost T-drážky: 14 mm
  • d: M6
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • Pro T-drážku DIN 650: 14 mm
  • Zkušební síla dle DIN 508 F min.: 16 kN
  • Hmotnost: 43 g
show article view
Matice pro T-drážku
Materiál:
Zušlechtěná ocel, pevnost 10, brynýrovaná
Velikost T-drážky [mm]:
14 mm
d [mm]:
M8
e [mm]:
22 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
Objednací číslo:
23010.0145 1)
CAD
Dokumenty
Matice pro T-drážku
  • Zušlechtěná ocel
  • Systém: V70
  • Velikost T-drážky: 14 mm
  • d: M8
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • Pro T-drážku DIN 650: 14 mm
  • Zkušební síla dle DIN 508 F min.: 29 kN
  • Hmotnost: 41 g
show article view
Matice pro T-drážku
Materiál:
Zušlechtěná ocel, pevnost 10, brynýrovaná
Velikost T-drážky [mm]:
14 mm
d [mm]:
M10
e [mm]:
22 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
Objednací číslo:
23010.0144 1)
CAD
Dokumenty
Matice pro T-drážku
  • Zušlechtěná ocel
  • Systém: V70
  • Velikost T-drážky: 14 mm
  • d: M10
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • Pro T-drážku DIN 650: 14 mm
  • Zkušební síla dle DIN 508 F min.: 46 kN
  • Hmotnost: 38 g
show article view
Matice pro T-drážku
Materiál:
Zušlechtěná ocel, pevnost 10, brynýrovaná
Velikost T-drážky [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
e [mm]:
22 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
Objednací číslo:
23010.0142
CAD
Dokumenty
Matice pro T-drážku
  • Zušlechtěná ocel
  • Systém: V70
  • Velikost T-drážky: 14 mm
  • d: M12
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • Pro T-drážku DIN 650: 14 mm
  • Zkušební síla dle DIN 508 F min.: 67 kN
  • Hmotnost: 34 g
show article view
Matice pro T-drážku
Materiál:
Zušlechtěná ocel, pevnost 10, brynýrovaná
Velikost T-drážky [mm]:
18 mm
d [mm]:
M16
e [mm]:
28 mm
h [mm]:
20 mm
k [mm]:
10 mm
Objednací číslo:
23010.0182
CAD
Dokumenty
Matice pro T-drážku
  • Zušlechtěná ocel
  • Systém: L16
  • Velikost T-drážky: 18 mm
  • d: M16
  • a: 17,6 mm
  • e: 28 mm
  • h: 20 mm
  • k: 10 mm
  • Pro T-drážku DIN 650: 18 mm
  • Zkušební síla dle DIN 508 F min.: 128 kN
  • Hmotnost: 68 g
show article view
Matice pro T-drážku

Materiál

  • Zušlechtěná ocel, pevnost 10, brynýrovaná

Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.

Montáž

Plná zatížitelnost matice pro T-drážku vychází z faktu, že je zajištěno zašroubování do celé délky závitu matice.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 23010. Matice pro T-drážku – DIN 508
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Další produkty

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

 

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

 

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.