Kulové podložky / kuželové pánve DIN 6319

EH 23050.

Kulové podložky / kuželové pánve se používají jako podložky ve šroubovém spoji k vyrovnání nerovnoměrných povrchů.

Vaše vyhledávání dosáhlo 8 výsledků

Provedení
d1 H13 [mm]
Pro čep d6 [mm]
Pro šrouby d6 [mm]
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]

Další detaily

Objednací číslo
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
kulová podložka z cementační oceli, provedení C
d1 H13 [mm]:
8,4 mm
Pro čep d6 [mm]:
8 mm
Pro šrouby d6 [mm]:
M8
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
17 kN
Objednací číslo:
23050.0008
CAD
Dokumenty
Kulové podložky / kuželové pánve
  • kulová podložka z cementační oceli, provedení C – obrázek 1
  • Systém: V40
  • d1 H13: 8,4 mm
  • d3: 17 mm
  • h1: 0,6 mm
  • h2: 3,2 mm
  • h4 s kuželovou pánví provedení D: ~ 5,6 mm
  • h4 s kuželovou pánví provedení G: ~ 7,1 mm
  • r1: 12 mm
  • Pro čep d6: 8 mm
  • Pro šrouby d6: M8
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 17 kN
  • Krouticí moment pro šroubová spojení1) max.: 25 Nm
  • Hmotnost: 2,8 g
show article view
Kulové podložky / kuželové pánve
Provedení:
kulová podložka z cementační oceli, provedení C
d1 H13 [mm]:
10,5 mm
Pro čep d6 [mm]:
10 mm
Pro šrouby d6 [mm]:
M10
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
26 kN
Objednací číslo:
23050.0010
CAD
Dokumenty
Kulové podložky / kuželové pánve
  • kulová podložka z cementační oceli, provedení C – obrázek 1
  • Systém: V70
  • d1 H13: 10,5 mm
  • d3: 21 mm
  • h1: 0,8 mm
  • h2: 4 mm
  • h4 s kuželovou pánví provedení D: ~ 6,5 mm
  • h4 s kuželovou pánví provedení G: ~ 7,3 mm
  • r1: 15 mm
  • Pro čep d6: 10 mm
  • Pro šrouby d6: M10
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 26 kN
  • Krouticí moment pro šroubová spojení1) max.: 46 Nm
  • Hmotnost: 5,1 g
show article view
Kulové podložky / kuželové pánve
Provedení:
kulová podložka z cementační oceli, provedení C
d1 H13 [mm]:
13 mm
Pro čep d6 [mm]:
12 mm
Pro šrouby d6 [mm]:
M12
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
38 kN
Objednací číslo:
23050.0012
CAD
Dokumenty
Kulové podložky / kuželové pánve
  • kulová podložka z cementační oceli, provedení C – obrázek 1
  • Systém: V70/L12
  • d1 H13: 13 mm
  • d3: 24 mm
  • h1: 1,1 mm
  • h2: 4,6 mm
  • h4 s kuželovou pánví provedení D: ~ 8 mm
  • h4 s kuželovou pánví provedení G: ~ 9 mm
  • r1: 17 mm
  • Pro čep d6: 12 mm
  • Pro šrouby d6: M12
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 38 kN
  • Krouticí moment pro šroubová spojení1) max.: 82 Nm
  • Hmotnost: 8 g
show article view
Kulové podložky / kuželové pánve
Provedení:
kulová podložka z cementační oceli, provedení C
d1 H13 [mm]:
17 mm
Pro čep d6 [mm]:
16 mm
Pro šrouby d6 [mm]:
M16
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
73 kN
Objednací číslo:
23050.0016
CAD
Dokumenty
Kulové podložky / kuželové pánve
  • kulová podložka z cementační oceli, provedení C – obrázek 1
  • Systém: V70/L16
  • d1 H13: 17 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 1,3 mm
  • h2: 5,3 mm
  • h4 s kuželovou pánví provedení D: ~  9,6 mm
  • h4 s kuželovou pánví provedení G: ~ 10,4 mm
  • r1: 22 mm
  • Pro čep d6: 16 mm
  • Pro šrouby d6: M16
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 73 kN
  • Krouticí moment pro šroubová spojení1) max.: 206 Nm
  • Hmotnost: 13 g
show article view
Kulové podložky / kuželové pánve
Provedení:
kuželová pánev ze zušlechtěné oceli, provedení G
d1 H13 [mm]:
-
Pro čep d6 [mm]:
8 mm
Pro šrouby d6 [mm]:
M8
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
17 kN
Objednací číslo:
23050.0208
CAD
Dokumenty
Kulové podložky / kuželové pánve
  • kuželová pánev ze zušlechtěné oceli, provedení G – obrázek 3
  • Systém: V40
  • d2 H13: 9,6 mm
  • d4: 24 mm
  • d5: 14,5 mm
  • h3: 5 mm
  • Pro čep d6: 8 mm
  • Pro šrouby d6: M8
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 17 kN
  • Krouticí moment pro šroubová spojení1) max.: 25 Nm
  • Hmotnost: 14 g
show article view
Kulové podložky / kuželové pánve
Provedení:
kuželová pánev ze zušlechtěné oceli, provedení G
d1 H13 [mm]:
-
Pro čep d6 [mm]:
10 mm
Pro šrouby d6 [mm]:
M10
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
26 kN
Objednací číslo:
23050.0210
CAD
Dokumenty
Kulové podložky / kuželové pánve
  • kuželová pánev ze zušlechtěné oceli, provedení G – obrázek 3
  • Systém: V70
  • d2 H13: 12 mm
  • d4: 30 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h3: 5 mm
  • Pro čep d6: 10 mm
  • Pro šrouby d6: M10
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 26 kN
  • Krouticí moment pro šroubová spojení1) max.: 46 Nm
  • Hmotnost: 22 g
show article view
Kulové podložky / kuželové pánve
Provedení:
kuželová pánev ze zušlechtěné oceli, provedení G
d1 H13 [mm]:
-
Pro čep d6 [mm]:
12 mm
Pro šrouby d6 [mm]:
M12
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
38 kN
Objednací číslo:
23050.0212
CAD
Dokumenty
Kulové podložky / kuželové pánve
  • kuželová pánev ze zušlechtěné oceli, provedení G – obrázek 3
  • Systém: V70/L12
  • d2 H13: 14,2 mm
  • d4: 36 mm
  • d5: 20 mm
  • h3: 6 mm
  • Pro čep d6: 12 mm
  • Pro šrouby d6: M12
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 38 kN
  • Krouticí moment pro šroubová spojení1) max.: 82 Nm
  • Hmotnost: 39 g
show article view
Kulové podložky / kuželové pánve
Provedení:
kuželová pánev ze zušlechtěné oceli, provedení G
d1 H13 [mm]:
-
Pro čep d6 [mm]:
16 mm
Pro šrouby d6 [mm]:
M16
Zatížitelnost při statickém zatížení max. [kN]:
73 kN
Objednací číslo:
23050.0216
CAD
Dokumenty
Kulové podložky / kuželové pánve
  • kuželová pánev ze zušlechtěné oceli, provedení G – obrázek 3
  • Systém: V70/L16
  • d2 H13: 19 mm
  • d4: 44 mm
  • d5: 26 mm
  • h3: 7 mm
  • Pro čep d6: 16 mm
  • Pro šrouby d6: M16
  • Zatížitelnost při statickém zatížení max.: 73 kN
  • Krouticí moment pro šroubová spojení1) max.: 206 Nm
  • Hmotnost: 65 g
show article view
Kulové podložky / kuželové pánve

Materiál

Kulová podložka

  • Cementační ocel, tvrzená, manganofosfátovaná

Kuželová pánev

  • Zušlechtěná ocel, kalená, manganofosfátovaná

Montáž

Kuželová pánev provedení D je pouze pro rovné kruhové otvory.

Pro oválné otvory se používá pouze provedení G.

Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list EH 23050. Kulové podložky / kuželové pánve – DIN 6319
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Pro úplné a podrobné informace o shodě, prosím, vyberte variantu (číslo výrobku v tabulce objednávky).