Filtr
Vaše vyhledávání dosáhlo 42 výsledků
Provedení:
s vnitřním závitem, dosedací plocha kulová
Další detaily
s vnitřním závitem, dosedací plocha kulová – obrázek 5
Systém: V40
h ±0,1: 15 mm
d1 : M8
d2 : 19,4 mm
l: 15 mm
t: 6 mm
SW: 17 mm
Utahovací moment1) max.: 25 Nm
Hmotnost: 24 g
show article view
Provedení:
s vnitřním závitem, dosedací plocha kulová
Další detaily
s vnitřním závitem, dosedací plocha kulová – obrázek 5
Systém: V40
h ±0,1: 25 mm
d1 : M8
d2 : 19,4 mm
l: 25 mm
t: 12 mm
SW: 17 mm
Utahovací moment1) max.: 25 Nm
Hmotnost: 41 g
show article view
Provedení:
s vnitřním závitem, dosedací plocha kulová
Další detaily
s vnitřním závitem, dosedací plocha kulová – obrázek 5
Systém: V70/L12
h ±0,1: 20 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
l: 20 mm
t: 10 mm
SW: 22 mm
Utahovací moment1) max.: 82 Nm
Hmotnost: 50 g
show article view
Provedení:
s vnitřním závitem, dosedací plocha kulová
Další detaily
s vnitřním závitem, dosedací plocha kulová – obrázek 5
Systém: V70/L12
h ±0,1: 25 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
l: 25 mm
t: 15 mm
SW: 22 mm
Utahovací moment1) max.: 82 Nm
Hmotnost: 62 g
show article view
Provedení:
s vnitřním závitem, dosedací plocha kulová
Další detaily
s vnitřním závitem, dosedací plocha kulová – obrázek 5
Systém: V70/L12
h ±0,1: 30 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
l: 30 mm
t: 18 mm
SW: 22 mm
Utahovací moment1) max.: 82 Nm
Hmotnost: 76 g
show article view
Provedení:
s vnitřním závitem, dosedací plocha kulová
Další detaily
s vnitřním závitem, dosedací plocha kulová – obrázek 5
Systém: V70/L12
h ±0,1: 40 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
l: 40 mm
t: 18 mm
SW: 22 mm
Utahovací moment1) max.: 82 Nm
Hmotnost: 109 g
show article view
Provedení:
s vnitřním závitem, dosedací plocha kulová
Další detaily
s vnitřním závitem, dosedací plocha kulová – obrázek 5
Systém: V70/L12
h ±0,1: 50 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
l: 50 mm
t: 18 mm
SW: 22 mm
Utahovací moment1) max.: 82 Nm
Hmotnost: 141 g
show article view
Provedení:
s vnitřním závitem, dosedací plocha kulová
Další detaily
s vnitřním závitem, dosedací plocha kulová – obrázek 5
Systém: L16
h ±0,1: 30 mm
d1 : M16
d2 : 33 mm
l: 30 mm
t: 20 mm
SW: 30 mm
Utahovací moment1) max.: 206 Nm
Hmotnost: 136 g
show article view
Provedení:
s vnitřním závitem, dosedací plocha kulová
Další detaily
s vnitřním závitem, dosedací plocha kulová – obrázek 5
Systém: L16
h ±0,1: 50 mm
d1 : M16
d2 : 33 mm
l: 50 mm
t: 24 mm
SW: 30 mm
Utahovací moment1) max.: 206 Nm
Hmotnost: 252 g
show article view
Provedení:
s vnitřním závitem, dosedací plocha rýhovaná
Další detaily
s vnitřním závitem, dosedací plocha rýhovaná – obrázek 6
Systém: V40
h ±0,1: 15 mm
d1 : M8
d2 : 19,4 mm
d3 : 17 mm
l: 15 mm
t: 6 mm
SW: 17 mm
Utahovací moment1) max.: 25 Nm
Hmotnost: 24 g
show article view
Provedení:
s vnitřním závitem, dosedací plocha rýhovaná
Další detaily
s vnitřním závitem, dosedací plocha rýhovaná – obrázek 6
Systém: V40
h ±0,1: 25 mm
d1 : M8
d2 : 19,4 mm
d3 : 17 mm
l: 25 mm
t: 12 mm
SW: 17 mm
Utahovací moment1) max.: 25 Nm
Hmotnost: 41 g
show article view
Provedení:
s vnitřním závitem, dosedací plocha rýhovaná
Další detaily
s vnitřním závitem, dosedací plocha rýhovaná – obrázek 6
Systém: V70/L12
h ±0,1: 20 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 20 mm
t: 10 mm
SW: 22 mm
Utahovací moment1) max.: 82 Nm
Hmotnost: 50 g
show article view
Provedení:
s vnitřním závitem, dosedací plocha rýhovaná
Další detaily
s vnitřním závitem, dosedací plocha rýhovaná – obrázek 6
Systém: V70/L12
h ±0,1: 25 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 25 mm
t: 15 mm
SW: 22 mm
Utahovací moment1) max.: 82 Nm
Hmotnost: 63 g
show article view
Provedení:
s vnitřním závitem, dosedací plocha rýhovaná
Další detaily
s vnitřním závitem, dosedací plocha rýhovaná – obrázek 6
Systém: V70/L12
h ±0,1: 30 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 30 mm
t: 18 mm
SW: 22 mm
Utahovací moment1) max.: 82 Nm
Hmotnost: 77 g
show article view
Provedení:
s vnitřním závitem, dosedací plocha rýhovaná
Další detaily
s vnitřním závitem, dosedací plocha rýhovaná – obrázek 6
Systém: V70/L12
h ±0,1: 40 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 40 mm
t: 18 mm
SW: 22 mm
Utahovací moment1) max.: 82 Nm
Hmotnost: 109 g
show article view
Provedení:
s vnitřním závitem, dosedací plocha rýhovaná
Další detaily
s vnitřním závitem, dosedací plocha rýhovaná – obrázek 6
Systém: V70/L12
h ±0,1: 50 mm
d1 : M12
d2 : 25,2 mm
d3 : 22 mm
l: 50 mm
t: 18 mm
SW: 22 mm
Utahovací moment1) max.: 82 Nm
Hmotnost: 141 g
show article view
Provedení:
s vnitřním závitem, dosedací plocha rýhovaná
Další detaily
s vnitřním závitem, dosedací plocha rýhovaná – obrázek 6
Systém: L16
h ±0,1: 30 mm
d1 : M16
d2 : 33 mm
d3 : 30 mm
l: 30 mm
t: 20 mm
SW: 30 mm
Utahovací moment1) max.: 206 Nm
Hmotnost: 137 g
show article view
Provedení:
s vnitřním závitem, dosedací plocha rýhovaná
Další detaily
s vnitřním závitem, dosedací plocha rýhovaná – obrázek 6
Systém: L16
h ±0,1: 50 mm
d1 : M16
d2 : 33 mm
d3 : 30 mm
l: 50 mm
t: 24 mm
SW: 30 mm
Utahovací moment1) max.: 206 Nm
Hmotnost: 254 g
show article view
Materiál
Ocel, tvrzená, brynýrovaná
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.