22690.0323 - Čípky

Použitelné jako podpěra, doraz a opěrná patka.

Tento výrobek 22690.0323 - Čípky / s vnitřním závitem, dosedací plocha hladká s tolerancí l1 = ±0,01 (h ±0,01: 25 mm, d1: M8) je variantou skupiny výrobků Čípky (EH 22690.)

Provedení
obrázek
h [mm]
d1 [mm]
Objednací číslo
Dokumenty
Cena [€]
Dostupnost
Provedení:
s vnitřním závitem, dosedací plocha hladká s tolerancí l1 = ±0,01
obrázek:
4
h [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M8
Objednací číslo:
22690.0323
Dokumenty
Čípky
  • s vnitřním závitem, dosedací plocha hladká s tolerancí l1 = ±0,01 – obrázek 4
  • Systém: V40
  • h ±0,01: 25 mm
  • d1: M8
  • d2: 19,4 mm
  • d3: 17 mm
  • l: 25 mm
  • t: 12 mm
  • SW: 17 mm
  • Utahovací moment1) max.: 25 Nm
  • Hmotnost: 42 g
Čípky

Materiál

  • Ocel, tvrzená, brynýrovaná
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 22690.0323
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Nejzajímavější varianta v oblasti upínání obrobků
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Stáhnout přímo
Další možnosti stažení

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

 

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

 

Obsahuje látky Proposition 65


Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.