Klasický univerzální upínač pro konvenční upínání a upínání pomocí drapáků pro všechny běžné způsoby obrábění frézováním. Upínání surových kusů, výpalků, řezaných kusů pomocí zaklesnutí tvrzených vyměnitelných drapáků do povrchu obrobku.
MS 125eco je určen pro rychlé obrábění neopracovaných dílů / polotovarů, ale i finálních výrobků. Je stejně tak vhodný pro upínání pomocí drapáků v prvním upínání, tak i pro následující konvenční upínání ve druhém upínání bez opětovné montáže.
Obsah dodávky:
Všechny jednotlivé díly z okruhů „konvenčního upínání" a „upínání pomocí drapáků" a také i příslušenství z produktové skupiny MS 125 jsou plně kompatibilní s MS 125eco. Pro horizontální obrábění mohou být použity základové elementy (upínací úhelník / hranol).
Tento výrobek 1700.020 - Multi-Svěráky MS 125eco / () je variantou skupiny výrobků Multi-Svěráky MS 125eco (EH 1700.)
This is a discontinued article.
V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.
Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.
Neobsahuje látky Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.
Contacts
Kontaktní osoby pro Normované díly Kontaktní osoby pro Upínací systémy obrobků Kontaktní osoby pro Výrobky pro letectví ZástupceContact Form
Information Material
Informace o produktu Normované díly Informace o Upínacích systémů obrobků Informace o produktu Výrobků pro letectvíNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers