3677.030 - FERROPLEX-kombinované kladivo
Zámečnické kladivo a kladivo s měkkou vložkou v jednom

Halder zkonstruoval FERROPLEX jako kombinované kladivo 2 v 1 pro všechny, kteří chtějí využívat jak výhod ocelového kladiva, tak předností kladiva s měkkou vložkou.

Hlava kladiva je vyrobená z kvalitní zušlechtěné oceli a na úderné ploše pečlivě indukčně kalená.

Protilehlá, vyměnitelná nylonová vložka nabízí vynikající úderové vlastnosti a zaručuje maximální pevnost s nejdelší životností. Je z extrudovaného, extrémně homogenního materiálu. Ve srovnání s vložkami ze vstřikovaného plastu je tak výrazně odolnější proti opotřebení a dokonce ani při teplotách pod bodem mrazu se nevyštípávají.

Násada z ocelové trubky, která je odolná proti prasknutí, je opatřena ergonomicky tvarovaným, protiskluzovým, gumovým držadlem.

FERROPLEX je k dostání v průměru 30 mm s celkovou hmotností 600 g a v průměru 35 mm s celkovou hmotností 800 g.

Vlastnosti výrobku:

  • Kombinované kladivo 2 v 1 (ocelové kladivo plus kladivo s měkkou vložkou).
  • Hlava kladiva z kvalitní zušlechtěné oceli, úderná plocha indukčně kalená.
  • Vyměnitelná vložka ze speciálního nylonu s maximální pevností.
  • Násada z ocelové trubky odolná proti prasknutí s ergonomicky tvarovaným, protiskluzovým, gumovým držadlem.
  • Odolná vrstva práškové barvy chrání před korozí.
  • K dostání v průměru 30 mm (600 g) a 35 mm (800 g).

Oblasti použití

Všeobecné montážní práce v průmyslu, řemeslech a v automobilovém průmyslu, servisní a údržbářské práce, instalační práce

Tento výrobek 3677.030 - FERROPLEX-kombinované kladivo Zámečnické kladivo a kladivo s měkkou vložkou v jednom / (Ø: 30 mm) je variantou skupiny výrobků FERROPLEX-kombinované kladivo Zámečnické kladivo a kladivo s měkkou vložkou v jednom (EH 3677.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Objednací číslo
Cena [€]
Dostupnost
Ø [mm]:
30 mm
lkopf [mm]:
104 mm
lhges [mm]:
290 mm
gewicht [g]:
600 g
Objednací číslo:
3677.030
FERROPLEX-kombinované kladivo
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 104 mm
  • lhges : 290 mm
  • Délka x šířka x výška: 290 mm x 104 mm x 30 mm
  • Hmotnost: 600 g
  • GTIN: 4030618303039
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Materiál

Násada

  • Ocelová trubka s ergonomicky tvarovaným, gumovým držadlem

Vložka

  • Nylon, bílá
  • tvrdé
  • Velmi odolná proti opotřebení
  • bez vyštípnutí (dokonce i při teplotách pod nulou)
  • tlumí hluk
  • velmi vysoká síla úderu

Ploska kladiva

  • Zušlechtěná ocel, indukčně kalená
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 3677.030
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Application overview hand tools
Kategorie:
Informační materiál
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

 

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

 

Obsahuje látky Proposition 65


Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.