3380.140 - SECURAL plus-kladivo s měkkou vložkou
tělo a násada z jednoho kusu oceli, odolné proti prasknutí, hranatý tvar vložek, se speciálním zakončením násady

SECURAL Plus je dalším vývojem kladiva SECURAL: Speciálně tvarovaný konec násady je ideální pro zatlačování gumových těsnění. V závislosti na tom, jak umístíte konec násady, budete pracovat buď s úzkým nebo extra širokým povrchem, což vám umožní zatlačit těsnění různých velikostí. 

Středně tvrdé, mírně přečnívající vložky jsou z polyuretanu a jsou vyměnitelné.

Dokonale vyvážený poměr hmotnosti hlavy kladiva k hmotnosti šrotu ve spojení s tlumícími vlastnostmi úderných ploch zajišťuje maximální tlumení zpětného odrazu. To umožňuje práci velmi šetrnou ke kloubům a zároveň vyvíjení dostatečně velké úderné síly.

Podélně svařené tělo zajišťuje dokonalé spojení hlavy kladiva a násady, odolné proti prasknutí.

Vlastnosti výrobku:

  • Se speciálně tvarovaným koncem násady pro zatlačování gumových těsnění různých velikostí.
  • Vyměnitelné, mírně přečnívající, středně tvrdé vložky z polyuretanu.
  • Umožňuje tlumit hluk a práci zcela bez zpětného odrazu.
  • Velká síla úderu při nízké hmotnosti.
  • Dokonalé spojení hlavy kladiva a násady, odolné proti prasknutí, díky podélně svařenému tělu.

Oblasti použití

Zasklívání oken, nasazení hliníkových a plastových lišt, montáž gumových těsnění

Tento výrobek 3380.140 - SECURAL plus-kladivo s měkkou vložkou tělo a násada z jednoho kusu oceli, odolné proti prasknutí, hranatý tvar vložek, se speciálním zakončením násady / (Délka x šířka: 30 mm x 40 mm) je variantou skupiny výrobků SECURAL plus-kladivo s měkkou vložkou tělo a násada z jednoho kusu oceli, odolné proti prasknutí, hranatý tvar vložek, se speciálním zakončením násady (EH 3380.)

Délka x šířka [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Objednací číslo
Cena [€]
Dostupnost
Délka x šířka [mm]:
30 mm x 40 mm
lkopf [mm]:
117 mm
lhges [mm]:
325 mm
gewicht [g]:
680 g
Objednací číslo:
3380.140
SECURAL plus-kladivo s měkkou vložkou
  • Délka x šířka: 30 mm x 40 mm
  • lkopf : 117 mm
  • lhges : 325 mm
  • Délka x šířka x výška: 325 mm x 117 mm x 32 mm
  • Hmotnost: 680 g
  • GTIN: 4030618312819
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Materiál

Provedení

  • Odolné plechové tělo s ergonomicky tvarovanou, gumovou rukojetí

Vložky

  • Polyuretan, žlutá, hranatý tvar
  • Středně tvrdá
  • tlumí hluk
  • tlumící
  • odolné proti opotřebení
Titul
Kategorie
Typ
Přímé stažení
Datový košík
Datový list 3380.140
Kategorie:
Datový list
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
SECURAL soft-face mallet
Kategorie:
Dokumentace
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Assembly Instructions SUPERCRAFT inserts
Kategorie:
Návod k obsluze
Typ:
PDF
Přímé stažení:
Datový košík:
Datový košík
Application overview hand tools
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
Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.