I dimensionerna L 200 mm, B 140 mm och H 40 mm och en vikt av 1.065 g är hammarblocket tillverkat av slitstark, hållbar och medelhård specialplast. Hammarblocket används för att fördela den punktvisa slagkraften, som utövas av en hammare eller ett kofotshuvud tvärsöver en slät yta och för att kompensera eventuella höjdskillnader. Blocket gör det också möjligt att skapa mjuka övergångar mellan trottoarplattor eller gräsmattor och kantstenskanter (förhindrar snubbelrisk). En annan fördel är komprimeringen av underlaget, som förhindrar senare nedhängning. Slutligen håller blocket stenar och plattor perfekt skyddade mot skador. Hammarblocket är också till stor hjälp vid andra uppgifter, t ex tapetseringsarbeten.
Produktegenskaper:
Väg- / trottoar- / parkbyggnad
Denna artikel 3688.001 - slagkloss / (Längd x Bredd x Höjd: 200 mm x 140 mm x 40 mm) är en variant av artikelgruppen slagkloss (EH 3688.)
Förpackningsstorlek 10 st (beställ antal/st)
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."