3366.0S6 - Skogsslägga
med vibrationsdämpning, ergonomiskt och lackerat handtag av Hickory

KLUBBORNAS huvudrör är fyllt med stålskrot. Det medför en fördröjning av skrotfyllningen, när klubbans slagyta träffar arbetsstycket. Genom den reducerade återstudsen utnyttjas slagenergin optimalt. På så sätt är mycket kraftiga slag möjliga. Dessutom är arbetet med klubborna tydligt skonsammare för lederna och tystare än med vanliga stålhammare. De utbytbara insatserna av specialnylon är mycket slitstarka, tystgående, splitterfria och lämpliga för mycket höga slagkrafter. Dessutom är de plana och möjliggör skonsam inslagning av träpålar utan att de skadas. Det robotsvetsade hammarhuvudet har en inbyggd skaftskyddshylsa. Det långfibriga, mycket stabila hickory-skaftet är lackerat och ergonomiskt utformat. Denna produkt finns i tre utföranden: Huvuddiameter D 80 mm med 3.600 g totalvikt, huvuddiameter D 100 mm med 5.000 g totalvikt samt huvuddiameter D 100 mm med 6.500 g totalvikt.

OBS: ej lämplig för användning i industriell tillverkning eller andra problematiska miljöer! Inga studsplattor mellan stålskrot och insatser!

Listpunkter:

  • Rekylfri klubba för kraftfulla slag och för lederna skonsamt, tystgående arbete.
  • Mycket slitstarka, utbytbara, splitterfria, plana slaginsatser av specialnylon.
  • Robotsvetsat hammarhuvud med skaftskyddshylsa.
  • Långfibrigt, mycket stabilt hickory-skaft, lackerat och ergonomiskt utformat.
  • Finns i D 80 mm (totalvikt 3.600 g) och D 100 mm (totalvikt 5.000 g) och D 100 mm (6.500 g).

Användningsområden

Slå in pålar

 

OBS: Stålkornen är inte tätade i höljet och kan komma ut, om nylonskiktet tas bort. Bör inte användas i en industriell miljö eller där förorening är ett problem!

Denna artikel 3366.0S6 - Skogsslägga med vibrationsdämpning, ergonomiskt och lackerat handtag av Hickory / (Ø: 100 mm, Vikt: 6500 g) är en variant av artikelgruppen Skogssläggor med vibrationsdämpning, ergonomiskt och lackerat handtag av Hickory (EH 3366.)

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Artikel nr.
Pris [€]
Tillgängliga
Ø [mm]:
100 mm
lkopf [mm]:
265 mm
lhges [mm]:
1000 mm
gewicht [g]:
6500 g
Artikel nr.:
3366.0S6
Skogsslägga
  • Ø: 100 mm
  • lkopf : 265 mm
  • lhges : 1000 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 1000 mm x 265 mm x 100 mm
  • Vikt: 6500 g
  • GTIN: 4030618303893

Material

Handtag

  • Hickory

Inlägg

  • Nylon, vit        
  • flat
  • hård
  • Mycket slitstarkt    
  • ingen flisning (även vid temperaturer under noll)
  • ljuddämpande     
  • mycket kraftigt slag                
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 3366.0S6
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."