3380.045 - SECURAL-mjukhammare
brytsäkert huvud och handtag i ett stycke av stål, rektangulärt slag

SECURAL-hammare är verkliga specialister för hörn och kanter tack vare sina rektangulära insatser.

De är tillverkade av polyuretan, medelhårda och utbytbara. Perfekt balanserad garanterar förhållandet mellan hammarhuvudets massa och stålkornmassan i kombination med slagytornas dämpningsandel maximal dämpning av återstudsningen. Det gör det möjligt för användaren att arbeta med reducerad påfrestning på lederna, medan han fortfarande arbetar med hög slagkraft. Svetsat i längdriktning ger höljet en perfekt brottsäker förbindelse mellan hammarhuvud och handtag. Denna produkt finns i två storlekar: 680 g och 1.000 g med slagytor dimensionerade till 30 x 40 mm och 35 x 45 mm, respektive.

Produktegenskaper:

  • Utbytbara, rektangulära och medelhårda insatser tillverkade av polyuretan.
  • De möjliggör ljuddämpande arbete helt utan återstudsning.
  • Extremt hög slagkraft vid låg vikt.
  • Perfekt brottsäker förbindelse mellan hammarhuvud och handtag tack vare svetsning av höljet i längdriktning.
  • Finns i två storlekar: 680 g och 1.000 g med slagytor dimensionerade till 30 x 40 mm och 35 x 45 mm, respektive.

Användningsområden

Parkett och laminatgolvläggning, fönster och dörrtillverkning, gipsväggkonstruktioner, möbelmontering, finsnickeri, plåtbearbetning, positionieren und justering av arbetsstycken, reparation, stämarbeten

Denna artikel 3380.045 - SECURAL-mjukhammare brytsäkert huvud och handtag i ett stycke av stål, rektangulärt slag / (Längd x Bredd: 35 mm x 45 mm) är en variant av artikelgruppen SECURAL-mjukhammare brytsäkert huvud och handtag i ett stycke av stål, rektangulärt slag (EH 3380.)

Längd x Bredd [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]
Artikel nr.
Pris [€]
Tillgängliga
Längd x Bredd [mm]:
35 mm x 45 mm
lkopf [mm]:
140 mm
lhges [mm]:
310 mm
gewicht [g]:
1000 g
Artikel nr.:
3380.045
SECURAL-mjukhammare
  • Längd x Bredd: 35 mm x 45 mm
  • lkopf : 140 mm
  • lhges : 310 mm
  • Längd x Bredd x Höjd: 310 mm x 140 mm x 37 mm
  • Vikt: 1000 g
  • GTIN: 4030618310846
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16

Material

Version

  • Robust plåthus med ergonomiskt gummi grepp

Inlägg

  • Polyuretan, gul, rektangulär     
  • Medelhård    
  • ljuddämpande     
  • Stötdämpning   
  • slitstarkt   
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 3380.045
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
SECURAL soft-face mallet
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Assembly Instructions SUPERCRAFT inserts
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
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

 

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.

 

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."