Spännlåspinnar med knapphandtag

EH 22410. /EH 22420.

För snabb fasthållning, låsning, justering och växling i blindhål (H11) utan extra lokaliseringsbussningar.

Snabbt och enkelt lossande av upprepade sammanfogningars. Flexibelt användande eftersom kulorna spänns fast mellan pinne och hål.

Alla modeller är rostbeständiga. Vid användning av modellen i rostfritt stål 1.4542: hög hållfast, härdat, nötningsbeständigt stift med hög last kapacitet.

Ert urval resulterade i 46 träffar

Material
d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +2 -1 [mm]
Skjuvmotstånd dubbel  2) min. [kN]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +2 -1 [mm]:
10 mm
Skjuvmotstånd dubbel  2) min. [kN]:
21 kN
Artikel nr.:
22410.0022
CAD
Dokument
Spännlåspinnar
  • rostfritt stål
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +2 -1: 10 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 6,2 mm
  • d3: 11,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2: 17,4 mm
  • l3: 20,7 mm
  • l4: 17,6 mm
  • l5: 14,6 mm
  • Hållkraft            1) min. Steel, soft: 120 N
  • Lokaliserings hål H11: 6 mm
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range max.: 150 °C
  • Vikt: 13 g
  • Skjuvmotstånd dubbel  2) min.: 21 kN
show article view
Spännlåspinnar
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +2 -1 [mm]:
20 mm
Skjuvmotstånd dubbel  2) min. [kN]:
21 kN
Artikel nr.:
22410.0024
CAD
Dokument
Spännlåspinnar
  • rostfritt stål
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +2 -1: 20 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 6,2 mm
  • d3: 11,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2: 27,4 mm
  • l3: 20,7 mm
  • l4: 17,6 mm
  • l5: 14,6 mm
  • Hållkraft            1) min. Steel, soft: 120 N
  • Lokaliserings hål H11: 6 mm
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range max.: 150 °C
  • Vikt: 15 g
  • Skjuvmotstånd dubbel  2) min.: 21 kN
show article view
Spännlåspinnar
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +2 -1 [mm]:
40 mm
Skjuvmotstånd dubbel  2) min. [kN]:
21 kN
Artikel nr.:
22410.0028
CAD
Dokument
Spännlåspinnar
  • rostfritt stål
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +2 -1: 40 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 6,2 mm
  • d3: 11,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2: 47,4 mm
  • l3: 20,7 mm
  • l4: 17,6 mm
  • l5: 14,6 mm
  • Hållkraft            1) min. Steel, soft: 120 N
  • Lokaliserings hål H11: 6 mm
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range max.: 150 °C
  • Vikt: 19 g
  • Skjuvmotstånd dubbel  2) min.: 21 kN
show article view
Spännlåspinnar
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +2 -1 [mm]:
60 mm
Skjuvmotstånd dubbel  2) min. [kN]:
21 kN
Artikel nr.:
22410.0032
CAD
Dokument
Spännlåspinnar
  • rostfritt stål
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +2 -1: 60 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 6,2 mm
  • d3: 11,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2: 67,4 mm
  • l3: 20,7 mm
  • l4: 17,6 mm
  • l5: 14,6 mm
  • Hållkraft            1) min. Steel, soft: 120 N
  • Lokaliserings hål H11: 6 mm
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range max.: 150 °C
  • Vikt: 23 g
  • Skjuvmotstånd dubbel  2) min.: 21 kN
show article view
Spännlåspinnar
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +2 -1 [mm]:
10 mm
Skjuvmotstånd dubbel  2) min. [kN]:
38 kN
Artikel nr.:
22410.0042
CAD
Dokument
Spännlåspinnar
  • rostfritt stål
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +2 -1: 10 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 8,3 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2: 18,6 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Hållkraft            1) min. Steel, soft: 120 N
  • Lokaliserings hål H11: 8 mm
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range max.: 150 °C
  • Vikt: 25 g
  • Skjuvmotstånd dubbel  2) min.: 38 kN
show article view
Spännlåspinnar
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +2 -1 [mm]:
20 mm
Skjuvmotstånd dubbel  2) min. [kN]:
38 kN
Artikel nr.:
22410.0044
CAD
Dokument
Spännlåspinnar
  • rostfritt stål
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +2 -1: 20 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 8,3 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2: 28,6 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Hållkraft            1) min. Steel, soft: 120 N
  • Lokaliserings hål H11: 8 mm
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range max.: 150 °C
  • Vikt: 29 g
  • Skjuvmotstånd dubbel  2) min.: 38 kN
show article view
Spännlåspinnar
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +2 -1 [mm]:
40 mm
Skjuvmotstånd dubbel  2) min. [kN]:
38 kN
Artikel nr.:
22410.0048
CAD
Dokument
Spännlåspinnar
  • rostfritt stål
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +2 -1: 40 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 8,3 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2: 48,6 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Hållkraft            1) min. Steel, soft: 120 N
  • Lokaliserings hål H11: 8 mm
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range max.: 150 °C
  • Vikt: 36 g
  • Skjuvmotstånd dubbel  2) min.: 38 kN
show article view
Spännlåspinnar
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +2 -1 [mm]:
60 mm
Skjuvmotstånd dubbel  2) min. [kN]:
38 kN
Artikel nr.:
22410.0052
CAD
Dokument
Spännlåspinnar
  • rostfritt stål
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +2 -1: 60 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 8,3 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2: 68,6 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Hållkraft            1) min. Steel, soft: 120 N
  • Lokaliserings hål H11: 8 mm
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range max.: 150 °C
  • Vikt: 43 g
  • Skjuvmotstånd dubbel  2) min.: 38 kN
show article view
Spännlåspinnar
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +2 -1 [mm]:
80 mm
Skjuvmotstånd dubbel  2) min. [kN]:
38 kN
Artikel nr.:
22410.0056
CAD
Dokument
Spännlåspinnar
  • rostfritt stål
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +2 -1: 80 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 8,3 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2: 88,6 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Hållkraft            1) min. Steel, soft: 120 N
  • Lokaliserings hål H11: 8 mm
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range max.: 150 °C
  • Vikt: 51 g
  • Skjuvmotstånd dubbel  2) min.: 38 kN
show article view
Spännlåspinnar
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +2 -1 [mm]:
20 mm
Skjuvmotstånd dubbel  2) min. [kN]:
60 kN
Artikel nr.:
22410.0062
CAD
Dokument
Spännlåspinnar
  • rostfritt stål
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +2 -1: 20 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 10,3 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Hållkraft            1) min. Steel, soft: 120 N
  • Lokaliserings hål H11: 10 mm
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range max.: 150 °C
  • Vikt: 35 g
  • Skjuvmotstånd dubbel  2) min.: 60 kN
show article view
Spännlåspinnar
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +2 -1 [mm]:
40 mm
Skjuvmotstånd dubbel  2) min. [kN]:
60 kN
Artikel nr.:
22410.0066
CAD
Dokument
Spännlåspinnar
  • rostfritt stål
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +2 -1: 40 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 10,3 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2: 50 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Hållkraft            1) min. Steel, soft: 120 N
  • Lokaliserings hål H11: 10 mm
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range max.: 150 °C
  • Vikt: 47 g
  • Skjuvmotstånd dubbel  2) min.: 60 kN
show article view
Spännlåspinnar
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +2 -1 [mm]:
60 mm
Skjuvmotstånd dubbel  2) min. [kN]:
60 kN
Artikel nr.:
22410.0070
CAD
Dokument
Spännlåspinnar
  • rostfritt stål
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +2 -1: 60 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 10,3 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2: 70 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Hållkraft            1) min. Steel, soft: 120 N
  • Lokaliserings hål H11: 10 mm
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range max.: 150 °C
  • Vikt: 59 g
  • Skjuvmotstånd dubbel  2) min.: 60 kN
show article view
Spännlåspinnar
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +2 -1 [mm]:
80 mm
Skjuvmotstånd dubbel  2) min. [kN]:
60 kN
Artikel nr.:
22410.0072
CAD
Dokument
Spännlåspinnar
  • rostfritt stål
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +2 -1: 80 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 10,3 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2: 90 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Hållkraft            1) min. Steel, soft: 120 N
  • Lokaliserings hål H11: 10 mm
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range max.: 150 °C
  • Vikt: 70 g
  • Skjuvmotstånd dubbel  2) min.: 60 kN
show article view
Spännlåspinnar
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +2 -1 [mm]:
100 mm
Skjuvmotstånd dubbel  2) min. [kN]:
60 kN
Artikel nr.:
22410.0074
CAD
Dokument
Spännlåspinnar
  • rostfritt stål
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +2 -1: 100 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 10,3 mm
  • d3: 14,1 mm
  • d4: 25 mm
  • l2: 110 mm
  • l3: 27,3 mm
  • l4: 22,6 mm
  • l5: 18,6 mm
  • Hållkraft            1) min. Steel, soft: 120 N
  • Lokaliserings hål H11: 10 mm
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range max.: 150 °C
  • Vikt: 82 g
  • Skjuvmotstånd dubbel  2) min.: 60 kN
show article view
Spännlåspinnar
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +2 -1 [mm]:
20 mm
Skjuvmotstånd dubbel  2) min. [kN]:
87 kN
Artikel nr.:
22410.0082
CAD
Dokument
Spännlåspinnar
  • rostfritt stål
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +2 -1: 20 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 12,3 mm
  • d3: 17,7 mm
  • d4: 35 mm
  • l2: 31 mm
  • l3: 33,2 mm
  • l4: 27,3 mm
  • l5: 22,3 mm
  • Hållkraft            1) min. Steel, soft: 120 N
  • Lokaliserings hål H11: 12 mm
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range max.: 150 °C
  • Vikt: 66 g
  • Skjuvmotstånd dubbel  2) min.: 87 kN
show article view
Spännlåspinnar
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +2 -1 [mm]:
40 mm
Skjuvmotstånd dubbel  2) min. [kN]:
87 kN
Artikel nr.:
22410.0086
CAD
Dokument
Spännlåspinnar
  • rostfritt stål
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +2 -1: 40 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 12,3 mm
  • d3: 17,7 mm
  • d4: 35 mm
  • l2: 51 mm
  • l3: 33,2 mm
  • l4: 27,3 mm
  • l5: 22,3 mm
  • Hållkraft            1) min. Steel, soft: 120 N
  • Lokaliserings hål H11: 12 mm
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range max.: 150 °C
  • Vikt: 82 g
  • Skjuvmotstånd dubbel  2) min.: 87 kN
show article view
Spännlåspinnar
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +2 -1 [mm]:
60 mm
Skjuvmotstånd dubbel  2) min. [kN]:
87 kN
Artikel nr.:
22410.0090
CAD
Dokument
Spännlåspinnar
  • rostfritt stål
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +2 -1: 60 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 12,3 mm
  • d3: 17,7 mm
  • d4: 35 mm
  • l2: 71 mm
  • l3: 33,2 mm
  • l4: 27,3 mm
  • l5: 22,3 mm
  • Hållkraft            1) min. Steel, soft: 120 N
  • Lokaliserings hål H11: 12 mm
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range max.: 150 °C
  • Vikt: 100 g
  • Skjuvmotstånd dubbel  2) min.: 87 kN
show article view
Spännlåspinnar
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +2 -1 [mm]:
80 mm
Skjuvmotstånd dubbel  2) min. [kN]:
87 kN
Artikel nr.:
22410.0092
CAD
Dokument
Spännlåspinnar
  • rostfritt stål
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +2 -1: 80 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 12,3 mm
  • d3: 17,7 mm
  • d4: 35 mm
  • l2: 91 mm
  • l3: 33,2 mm
  • l4: 27,3 mm
  • l5: 22,3 mm
  • Hållkraft            1) min. Steel, soft: 120 N
  • Lokaliserings hål H11: 12 mm
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range max.: 150 °C
  • Vikt: 117 g
  • Skjuvmotstånd dubbel  2) min.: 87 kN
show article view
Spännlåspinnar
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +2 -1 [mm]:
100 mm
Skjuvmotstånd dubbel  2) min. [kN]:
87 kN
Artikel nr.:
22410.0094
CAD
Dokument
Spännlåspinnar
  • rostfritt stål
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +2 -1: 100 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 12,3 mm
  • d3: 17,7 mm
  • d4: 35 mm
  • l2: 111 mm
  • l3: 33,2 mm
  • l4: 27,3 mm
  • l5: 22,3 mm
  • Hållkraft            1) min. Steel, soft: 120 N
  • Lokaliserings hål H11: 12 mm
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range max.: 150 °C
  • Vikt: 134 g
  • Skjuvmotstånd dubbel  2) min.: 87 kN
show article view
Spännlåspinnar
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +2 -1 [mm]:
30 mm
Skjuvmotstånd dubbel  2) min. [kN]:
155 kN
Artikel nr.:
22410.0102
CAD
Dokument
Spännlåspinnar
  • rostfritt stål
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +2 -1: 30 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 16,5 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 40 mm
  • l2: 44,4 mm
  • l3: 42,2 mm
  • l4: 34,5 mm
  • l5: 28,5 mm
  • Hållkraft            1) min. Steel, soft: 120 N
  • Lokaliserings hål H11: 16 mm
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range max.: 150 °C
  • Vikt: 150 g
  • Skjuvmotstånd dubbel  2) min.: 155 kN
show article view
Spännlåspinnar
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +2 -1 [mm]:
60 mm
Skjuvmotstånd dubbel  2) min. [kN]:
155 kN
Artikel nr.:
22410.0107
CAD
Dokument
Spännlåspinnar
  • rostfritt stål
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +2 -1: 60 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 16,5 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 40 mm
  • l2: 74,4 mm
  • l3: 42,2 mm
  • l4: 34,5 mm
  • l5: 28,5 mm
  • Hållkraft            1) min. Steel, soft: 120 N
  • Lokaliserings hål H11: 16 mm
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range max.: 150 °C
  • Vikt: 196 g
  • Skjuvmotstånd dubbel  2) min.: 155 kN
show article view
Spännlåspinnar
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +2 -1 [mm]:
90 mm
Skjuvmotstånd dubbel  2) min. [kN]:
155 kN
Artikel nr.:
22410.0110
CAD
Dokument
Spännlåspinnar
  • rostfritt stål
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +2 -1: 90 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 16,5 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 40 mm
  • l2: 104,4 mm
  • l3: 42,2 mm
  • l4: 34,5 mm
  • l5: 28,5 mm
  • Hållkraft            1) min. Steel, soft: 120 N
  • Lokaliserings hål H11: 16 mm
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range max.: 150 °C
  • Vikt: 242 g
  • Skjuvmotstånd dubbel  2) min.: 155 kN
show article view
Spännlåspinnar
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +2 -1 [mm]:
120 mm
Skjuvmotstånd dubbel  2) min. [kN]:
155 kN
Artikel nr.:
22410.0113
CAD
Dokument
Spännlåspinnar
  • rostfritt stål
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +2 -1: 120 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 16,5 mm
  • d3: 23,4 mm
  • d4: 40 mm
  • l2: 134,4 mm
  • l3: 42,2 mm
  • l4: 34,5 mm
  • l5: 28,5 mm
  • Hållkraft            1) min. Steel, soft: 120 N
  • Lokaliserings hål H11: 16 mm
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range max.: 150 °C
  • Vikt: 290 g
  • Skjuvmotstånd dubbel  2) min.: 155 kN
show article view
Spännlåspinnar
Material:
Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
l1 +2 -1 [mm]:
10 mm
Skjuvmotstånd dubbel  2) min. [kN]:
35 kN
Artikel nr.:
22420.0022
CAD
Dokument
Spännlåspinnar
  • rostfritt stål
  • d1 -0,04 -0,08: 6 mm
  • l1 +2 -1: 10 mm
  • d2 +0,1 -0,05: 6,2 mm
  • d3: 11,3 mm
  • d4: 20 mm
  • l2: 17,4 mm
  • l3: 20,7 mm
  • l4: 17,6 mm
  • l5: 14,6 mm
  • Hållkraft            1) min. Steel, soft: 120 N
  • Lokaliserings hål H11: 6 mm
  • Operating temperature range min.: -30 °C
  • Operating temperature range max.: 150 °C
  • Vikt: 13 g
  • Skjuvmotstånd dubbel  2) min.: 35 kN
show article view
Spännlåspinnar

Material

Bult

  • Rostfritt stål 1.4305   
  • Rostfritt stål 1.4542, utskiljningshärdad 

Handtag

  • Aluminium, svart liknande RAL 9005      

Tryckknapp

  • Sätthärdat stål, nitrerad, gul liknande RAL 1016

Fjäder

  • rostfritt stål

Not

Specialutförande på begäran. 

Spännlåspinnen får ej användas för lyft.

Montering

Enkla H11-borrhål är tillräckliga.

Mounting: 

  1. Press in the button and hold it down
  2. Insert the lifting pin
  3. Release the button (The button must be back in its original position)

Dismantling:

  1. Press in the button and hold it down.
  2. Remove the lifting pin.
  3. Release the button.

Drift

Spännlåspinnar kan användas i blinda hål. Hållkrafterna som uppnås i ett H11-borrhål beror på materialet hos motparten.

* härdat stål -min. 30N

* mjukt stål - min. 120N

* rostfritt stål, mjukt - min. 120N

*  Aluminiumlegering - min. 250N    

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 22410. /EH 22420. Spännlåspinnar – med knapphandtag
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Kulåspinnar - Specialdetaljer
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Kullåspinnar - TUM
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Kullåspinnar
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flyer Ball Lock Pins
Kategori:
Infomationsmaterial
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

Tillbehör

Kan enkelt förses med hållare EH 22400.

Ytterligare produkter

Icke-RoHS-kompatibel

Överensstämmer inte med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

 

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."