För snabb fasthållning, låsning, justering och växling i blindhål (H11) utan extra lokaliseringsbussningar.
Snabbt och enkelt lossande av upprepade sammanfogningars. Flexibelt användande eftersom kulorna spänns fast mellan pinne och hål.
Alla modeller är rostbeständiga. Vid användning av modellen i rostfritt stål 1.4542: hög hållfast, härdat, nötningsbeständigt stift med hög last kapacitet.
Denna artikel 22410.0102 - Spännlåspinnar med knapphandtag / (d1 -0,04 -0,08: 16 mm, l1 +2 -1: 30 mm) är en variant av artikelgruppen Spännlåspinnar med knapphandtag (EH 22410. /EH 22420.)
1) Hållkraften beror på materialet hos motparten - för ytterligare värden se "användning"
2) Skjuvmotstånd motsvarande DIN 50141
Bult
Handtag
Tryckknapp
Fjäder
Specialutförande på begäran.
Spännlåspinnen får ej användas för lyft.
Enkla H11-borrhål är tillräckliga.
Spännlåspinnar kan användas i blinda hål. Hållkrafterna som uppnås i ett H11-borrhål beror på materialet hos motparten.
* härdat stål -min. 30N
* mjukt stål - min. 120N
* rostfritt stål, mjukt - min. 120N
* Aluminiumlegering - min. 250N
Kan enkelt förses med hållare EH 22400.
Överensstämmer inte med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."