Tillbehör till: 22070. Fjädrande tryckstift    långt utförande  

Ert urval resulterade i 5 träffar

Beskrivning
Nominell dimension

Fler detaljer

Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Beskrivning:
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
Nominell dimension:
d1: M10 mm
Artikel nr.:
22070.0830
Dokument
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
  • Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
  • Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
  • d1: M10
  • b: 80 mm
  • d: 7,8 mm
  • l: 70 mm
  • Vikt: 87 g
show article view
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
Beskrivning:
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
Nominell dimension:
d1: M12 mm
Artikel nr.:
22070.0832
Dokument
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
  • Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
  • Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
  • d1: M12
  • b: 80 mm
  • d: 9,5 mm
  • l: 75 mm
  • Vikt: 88 g
show article view
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
Beskrivning:
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
Nominell dimension:
d1: M16 mm
Artikel nr.:
22070.0834
Dokument
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
  • Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
  • Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
  • d1: M16
  • b: 80 mm
  • d: 13,4 mm
  • l: 95 mm
  • Vikt: 110 g
show article view
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
Beskrivning:
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
Nominell dimension:
d1: M22 mm
Artikel nr.:
22070.0836
Dokument
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
  • Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
  • Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
  • d1: M22
  • b: 100 mm
  • d: 19 mm
  • l: 100 mm
  • Vikt: 245 g
show article view
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
Beskrivning:
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
Nominell dimension:
till fjädrande tryckstift
d1: M24
Artikel nr.:
22070.0838
Dokument
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
  • Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
  • Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
  • d1: M24
  • b: 100 mm
  • d: 19,9 mm
  • l: 100 mm
  • Vikt: 258 g
show article view
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)