22070.0832 - Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
till fjädrande tryckstift

Beskrivning
Nominell dimension
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Beskrivning:
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
Nominell dimension:
d1: M12 mm
Artikel nr.:
22070.0832
Dokument
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
  • Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
  • Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
  • d1: M12
  • b: 80 mm
  • d: 9,5 mm
  • l: 75 mm
  • Vikt: 88 g
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)