22070.0834 - Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
till fjädrande tryckstift

Beskrivning
Nominell dimension
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Beskrivning:
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
Nominell dimension:
d1: M16 mm
Artikel nr.:
22070.0834
Dokument
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
  • Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
  • Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
  • d1: M16
  • b: 80 mm
  • d: 13,4 mm
  • l: 95 mm
  • Vikt: 110 g
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)