22070.0830 - Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
till fjädrande tryckstift

Beskrivning
Nominell dimension
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Beskrivning:
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
Nominell dimension:
d1: M10 mm
Artikel nr.:
22070.0830
Dokument
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
  • Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
  • Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)
  • d1: M10
  • b: 80 mm
  • d: 7,8 mm
  • l: 70 mm
  • Vikt: 87 g
Monteringsverktyg för montering med spår (stiftsidan)