These locating bushes for positioning clamping pins are mounted in the counterpart.
Denna artikel 23111.0888 - Lokaliseringsbussningar för positioneringsstift, för skruvpassning / (d1 F6: 30 mm) är en variant av artikelgruppen Lokaliseringsbussningar för positioneringsstift, för skruvpassning (EH 23111.)
Denna lokaliseringsbussning med skruvhål monteras i maskinbordet eller basplatta med de skruvar som medföljer.
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."