Produktfilter
Ert urval resulterade i 32 träffar
Material:
Rostfritt stål 1.4112, härdat
Fler detaljer
Flytande – Bild 2, Rostfritt stål
d1 +0,2: 16,8 mm
l -0,25 -0,5: 20 mm
d2 n6: 25 mm
Lokaliserings hål X ±0,05: 20 mm
Lokaliserings hål D2 H7: 25 mm
Vikt: 41 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4112, härdat
Fler detaljer
Flytande – Bild 2, Rostfritt stål
d1 +0,2: 16,8 mm
l -0,25 -0,5: 25 mm
d2 n6: 25 mm
Lokaliserings hål X ±0,05: 25 mm
Lokaliserings hål D2 H7: 25 mm
Vikt: 51 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4112, härdat
Fler detaljer
Flytande – Bild 2, Rostfritt stål
d1 +0,2: 20,8 mm
l -0,25 -0,5: 20 mm
d2 n6: 35 mm
Lokaliserings hål X ±0,05: 20 mm
Lokaliserings hål D2 H7: 35 mm
Vikt: 95 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4112, härdat
Fler detaljer
Flytande – Bild 2, Rostfritt stål
d1 +0,2: 20,8 mm
l -0,25 -0,5: 25 mm
d2 n6: 35 mm
Lokaliserings hål X ±0,05: 25 mm
Lokaliserings hål D2 H7: 35 mm
Vikt: 120 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4112, härdat
Fler detaljer
Flytande – Bild 2, Rostfritt stål
d1 +0,2: 25,8 mm
l -0,25 -0,5: 20 mm
d2 n6: 35 mm
Lokaliserings hål X ±0,05: 20 mm
Lokaliserings hål D2 H7: 35 mm
Vikt: 66 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4112, härdat
Fler detaljer
Flytande – Bild 2, Rostfritt stål
d1 +0,2: 25,8 mm
l -0,25 -0,5: 25 mm
d2 n6: 35 mm
Lokaliserings hål X ±0,05: 25 mm
Lokaliserings hål D2 H7: 35 mm
Vikt: 84 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4112, härdat
Fler detaljer
Flytande – Bild 2, Rostfritt stål
d1 +0,2: 30,8 mm
l -0,25 -0,5: 20 mm
d2 n6: 45 mm
Lokaliserings hål X ±0,05: 20 mm
Lokaliserings hål D2 H7: 45 mm
Vikt: 129 g
show article view
Material:
Rostfritt stål 1.4112, härdat
Fler detaljer
Flytande – Bild 2, Rostfritt stål
d1 +0,2: 30,8 mm
l -0,25 -0,5: 25 mm
d2 n6: 45 mm
Lokaliserings hål X ±0,05: 25 mm
Lokaliserings hål D2 H7: 45 mm
Vikt: 161 g
show article view
Material
Sätthärdat stål, sätthärdat, svärtat
Rostfritt stål 1.4112, härdat
Kännetecken
Den flytande bussningen har ett spår som fungerar som ett differentierings märke.
Montering
Två centrerande bussningar och två flytande bussningar monteras i plattan för att garantera en optimal repeterbarhet.
Datablad EH 23111. Bussning – för positioneringsstift
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Original Instruction Manual Positioning Clamping Pins (EH 23111.)
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Kort bruksanvisning Positioneringstift (EH 23111.)
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."